Nagranie: Webinar - Optymalizacja zużycia energii

Webinar:

Optymalizacja zużycia energii

💻💻💻

Zapraszamy na obejrzenie mininego webinaru dot. Optymalizacji zużycia energii


✔ Jak poradzić sobie z energochłonnym układem pompowym?

Mało kto zdaje sobie sprawę, że pompy stanowią obecnie około 10% zużycia energii w skali globalnej. Obliczenia wykazują, że jeśli wszyscy użytkownicy zastosowaliby pompy o wysokiej sprawności, udałoby się zaoszczędzić 4% ze światowego zużycia energii. W połączeniu z typowym okresem zwrotu inwestycji wynoszącym od 1 do 5 lat i korzystnej cenie inwestycji, instalacja pomp o wysokiej sprawności to kwestia nie tylko zdrowego rozsądku, ale również bardzo opłacalna inwestycja.

Optymalizacja ma na celu redukcje zużycia energii w Twojej firmie i zoptymalizowanie pracujących w nim pomp. Dlatego warto poświęcić chwilę i sprawdzić jakie oszczędności kryją Twoje pompy.


✔ Czy Twoje pompy są energooszczędne?

W kwestii zamiany istniejących pomp na nowe, bardziej energooszczędne modele najczęściej bazuje się na danych znamionowych. Niestety w wielu przypadkach rozwiązanie zamieniane jest w sposób „1:1” bez weryfikacji instalacji, co może skutkować nieoptymalną pracą pomp i nadmiernym zużyciem energii.

📅 Plan nadchodzących webinarów można znaleźć tutaj: https://pl.grundfos.com/szkolenia/webinaria


Zapraszamy do wzięcia udziału!

Udział w seminarium internetowym jest bezpłatny!


Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu wydarzenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge

 


Przydatne informacje:

Platformą tego webinarium będzie ClickMeeting.
Aby dołączyć do spotkania wystarczy kliknąc w link, który otrzymasz 1 dzień wcześniej oraz godzinę przed zbliżającym się seminarium internetowym.

Przed przystąpieniem do spotkania należy sprawdzić wymagania systemowe, aby uniknąć problemów z połączeniem.

Uwaga: Linku nie należy udostępniać innym osobom; jest unikalny dla każdego uczestnika!