Prawidłowe działanie zaczyna się od poprawnej instalacji i prawidłowego montażu, który jest niezbędny do osiągnięcia optymalnej wydajności pompy. Jeśli pompa nie jest poprawnie zamontowana, wydajność instalacji może być poniżej oczekiwań, marnotrawi pieniądze i zasoby i prowadzi do niepotrzebnych przestojów. Profesjonalne usługi serwisowe Grundfos zapewniają, że proces montażu i uruchomienia przebiega prawidłowo od samego początku i niweluje ryzyko wystąpienia problemów spowodowanych przez niewłaściwą pracę instalacji. Nasi wykwalifikowani pracownicy oraz sieć profesjonalnych partnerów posiada niezbędną wiedzę teoretyczną, doświadczenie i narzędzia, aby wesprzeć klienta bez względu na potrzeby i rodzaj systemu pompowego. Grundfos gwarantuje spokój klienta i zapewnia, że obsługa instalacji pompowej nie jest czasochłonna i nie marnotrawi pieniędzy po jej uruchomieniu.
- Osiowanie
- Konserwacja
- Podstawowe badanie zamontowanych urządzeń
- Umowa serwisowa
- Wydłużona gwarancja
Pozwól, aby Grundfos uruchomił Twoją pompę!
Osiowanie
Precyzyjne osiowanie wału silnika pompy redukuje zużycie pompy i optymalizuje wydajność.
Konserwacja
Dokładne i profesjonalne uruchomienie dla optymalnej wydajności pompy.
Podstawowe badanie pomp
Usługi zarządzania oraz doradztwo zwiększają gotowość kryzysową w ważnych instalacjach pomp.
Umowa serwisowa
Umowa serwisowa to prewencyjna usługa, która zapewnienia, że pompa pracuje zgodnie z jej parametrami konstrukcyjnymi, a dzięki temu zmniejsza ryzyko przestojów.