UPS | pompa obiegowa - ogrzewanie, chłodzenie, ciepła woda

Przegląd

Przegląd

Pompy UPS (Seria 100 i 200) tworzą pełny typoszereg 3-biegowych pomp obiegowych i cyrkulacyjnych, dostępnych w wykonaniu na częstotliwość napięcia zasilania równą 50 oraz 60 Hz.

Pompy te mogą być stosowane zarówno w układach otwartych, jak i zamkniętych. Pompy UPS są pompami mającymi silnik z mokrym wirnikiem, tzn. pompa i silnik tworzą zintegrowaną całość bez uszczelnienia wału, jedynie z dwoma uszczelkami służącymi za całe uszczelnienie. Łożyska są smarowane pompowaną cieczą.

Zastosowania

Pompy UPS są przeznaczone do wymuszania obiegu cieczy w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych. Pompy z korpusami z brązu lub ze stali nierdzewnej można również stosować w instalacjach ciepłej wody użytkowej. Przykładami typowych zastosowań są:

  • Małe, średnie i duże instalacje grzewcze jedno- i dwururowe
  • Pompy główne
  • Pompy strefowe
  • Pompy obiegu kotłowego
  • Pompy do powierzchni grzewczych
  • Podgrzewacze
  • Instalacje ogrzewania podłogowego
  • Instalacje ogrzewania słonecznego
  • Instalacje pomp ciepła
  • Geotermiczne instalacje grzewcze
  • Instalacje odzysku ciepła
  • Dwururowe instalacje klimatyzacyjne
  • Pompy urządzeń chłodniczych

     

    Cechy i zalety

    • Bezobsługowość
    • Niski poziom hałasu
    • Niskie zużycie energii
    • Pełny typoszereg
    • Dostępne z odpornym na korozję kopusem pompy ze stali nierdzewnej lub brązu
    • Szeroki asortyment akcesoriów

    Korzyści

    • Długotrwała eksploatacja
    • Niski poziom hałasu
    • Pełny typoszereg
    Do pobrania
    Kontakt
    Sales office

    Contact us

    Select country to contact your local sales company


    Telefon

    61 650 13 00

    Adres

    ul. Klonowa 23 /Baranowo
    62-081 Przeźmierowo

    Strona internetowa

    http://www.grundfos.pl
    Service center

    Contact us

    Select country to contact your local service center


    Telefon

    601 612 602 - infolinia serwisowa

    Adres

    ul. Klonowa 23 /Baranowo
    62-081 Przeźmierowo

    Strona internetowa

    http://www.grundfos.pl