SL1, SLV do 1.5kW oraz z AUTOADAPT

Przegląd

Przegląd

Pompy SLV z wirnikiem otwartym SuperVortex i SL1 z wirnikiem jednokanałowym, przeznaczone są do tłoczenia wody brudnej i ścieków domowych, komunalnych oraz przemysłowych.
Pompy są wykonane z odpornych na zużycie materiałów, takich jak żeliwo
i stal nierdzewna, zapewniających prawidłowe działanie. Pompy dostępne są z silnikami jedno i trójfazowymi o mocy od 0,9 do 1,5 kW.

Pompy dostępne są w następujących wersjach montażowych:

  • Montaż na mokro z systemem autozłącza.
  • Montaż wolnostojący na mokro.


Obszary zastosowań

Pompy SL1.50.65 do 1,5 kW przeznaczone są do tłoczenia:

  • dużych ilości wody drenażowej i wody powierzchniowej.
  • ścieków gospodarczych z fekaliami.
  • ścieków z budynków użyteczności publicznej bez odpływów
    z sanitariatów.
  • ścieków przemysłowych zawierających szlam wód przemysłowych

Pompy SL1.50 przystosowane są do tłoczenia cieczy z zawartością ciał stałych do 50 mm.

Pompy SLV.65.65 do 1,5 kW przeznaczone są do tłoczenia:

  • wód powierzchniowych z cząstkami ściernymi.
  • ścieków komunalnych.
  • ścieków z obiektów przemysłowych.
  • ścieków przemysłowych lub wód przemysłowych zawierających szlam lub zanieczyszczenia włókniste.

Pompy SLV.65 przystosowane są do tłoczenia cieczy z zawartością ciał stałych do 65 mm.

Dostępne warianty wykonań:

  • Wykonanie przeciwwybuchowe Ex.
  • Wykonanie ze skrzynką sterującą CU100 wraz z łącznikiem pływakowym.
  • Wykonanie elektroniczne (pompa ze zintegrowanym układem sterowania, funkcja AUTOADAPT).


Cechy konstrukcyjne

  • Podłączenie kablowe z silnikiem za pośrednictwem wtyczki.
  • Wodoszczelny wlot kablowy wykonany z odpornego na korozję poliamidu.
  • Pierścień zaciskowy pomiędzy silnikiem a pompą.
  • Kasetowe uszczelnienie wału.
  • Łożyska trwałe, nasmarowane na cały okres eksploatacji.
  • Szczelina pomiędzy wirnikiem a obudową można łatwo ustawić poprzez dokręcanie lub poluzowanie śrub regulacyjnych na spodzie pokrywy ssawnej. Regulacji można dokonywać bez montażu pompy.
  • Pompy SL1 i SLV wyposażone są w króciec tłoczny kołnierzowy DN65.
  • Wbudowane łączniki termiczne w uzwojeniach silnika zapewniają ochronę przed przegrzaniem.
  • Silniki w wykonaniu przeciwwybuchowym dla zastosowań
    w środowisku potencjalnie zagrożonym wybuchem.

Funkcje pomp w wykonaniu elektronicznym, pompa z funkcją AUTOADAPT

Pompy SL1, SLV do 1,5 kW AUTOADAPT wyposażone są w sterownik, czujniki i zabezpieczenia silnika. Pompy wymagają jedynie podłączenia
do napięcia zasilania.

Cechy i zalety:

  • Wbudowane czujniki poziomu i suchobiegu.
  • Wbudowane zabezpieczenie silnika.
  • Naprzemienność pracy pomp.
  • Wyjście przekaźnika alarmowego.
  • Pompa posiada wyjście przekaźnika alarmowego.
  • Dostępne są opcje NC i NO, które można wykorzystywać odpowiednio do potrzeb, np. do uruchamiania akustycznej lub optycznej sygnalizacji alarmowej.
  • Opóźnienie załączenia pompy po awarii spowodowanej brakiem zasilania.
  • Pompa nie włącza się, kiedy kolejność faz jest nieprawidłowa.
  • Autokalibracja po każdym cyklu pracy pompy.
  • Funkcja ochrony przed zablokowaniem.
  • Podany system uruchamia pompę w zaprogramowanych interwałach czasowych, aby zapobiec zablokowaniu wirnika. Funkcja ta jest nadrzędna wobec czujników suchobiegu w wersjach innych niż
    w wykonaniu przeciwwybuchowym.
  • Funkcja After-run (odprowadzanie piany). Funkcja After-run może być używana w zaprogramowanych przedziałach czasowych, jeśli istnieje ryzyko powstania warstwy pływającej. Urządzenie CIU firmy Grundfos może być na stałe lub tymczasowo przyłączone w celu zmiany ustawień domyślnych, dokonywania dalszych ustawień lub odczytu dziennika alarmów i parametrów pracy, takich jak liczba załączeń
    i godzin pracy.
  • W przypadku instalacji kilku pomp w tym samym zbiorniku układ logiczny zintegrowany w sterowniku zapewnia równomierny rozkład obciążenia pomp w czasie.

 

Do pobrania

Do pobrania

 

Instrukcja: SL1, SLV

SL1 and SLV pumps, 1.1 - 11 kW

1.1 - 11 kW, 50 Hz

Grundfosliterature-3379439.pdf (3 MB)

Instrukcja: SL1, SLV AUTOADAPT

SL1.50 and SLV.65 AUTOADAPT

Template subtitle

Grundfosliterature-2261745.pdf (5 MB)

Katalog techniczny

Pompy DP, EF, SL1, SLV w tym z funkcją AUTOADAPT, od 0,6 do 2,6 kW

Pompy z wirnikiem otwartym SuperVortex lub wirnikiem jednokanałowym, przeznaczone są do tłoczenia wody brudnej i ścieków domowych, komunalnych oraz przemysłowych.

Grundfosliterature-3153470.pdf (6 MB)

Atest PZH

Atest PZH

Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny dla typoszeregu pomp DP EF SE SL przeznaczonych do tłoczenia wody zdatnej do picia oraz tłoczenia ścieków i wody brudnej


Karta katalogowa: SL1, SL1 z AUTOADAPT

Karta katalogowa: SL1, SL1 z AUTOADAPT

Karta katalogowa pomp SL1 oraz SL1 z funkcją AUTOADAPT


Karta katalogowa: SLV, SLV z AUTOADAPT

Karta katalogowa: SLV, SLV z AUTOADAPT

Karta katalogowa pomp SLV oraz SLV z funkcją AUTOADAPT


Pompowanie jakiego jeszcze nie widziałeś

Pompowanie jakiego jeszcze nie widziałeś

Folder o pompach ściekowych Grundfos DP EF SE SL, które dzięki zastosowaniu technologii AUTOAdapt nie wymagają zewnętrznych czujników, łączników i przewodów, a pojedyncza pompa ze zintegrowanymi w niej czujnikami automatycznie adaptuje się do warunków panujących w studzience


Przykłady zastosowań
Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl