Przepompownie przydomowe PUST

PUST Prefabrykowane przepompownie przydomowe (PUST04 – PUST10)

PUST jest odporną na wypór, gotową do zabudowy prefabrykowaną przepompownią wykonaną z polietylenu. W połączeniu z pompami do drenażu lub pompami do tłoczenia wody powierzchniowej, deszczowej i ścieków umożliwiają drenaż lub zabezpieczenie wolnych powierzchni poniżej poziomu terenu przed zalaniem zgodnie z DIN/EN12056 oraz DIN1986-100 i podłączenie do kanalizacji lub odbiornika ścieków.

Dane techniczne:

Zbiornik z PEHD dostarczany razem z zestawem rur tłocznych i zaworami.

W zależności od umiejscowienia zbiornika, rodzaju tłoczonej cieczy oraz dobranych pomp instalacja rurowa jest wykonana z PE lub stali nierdzewnej (AISI 304) DN 50 i przyłącze tłoczne R2”.

Zbiornik: średnica 400, 600, 800 i 1000 mm, wysokość 1500, 2000, 2500 mm, 3000 mm.

Zbiornik przystosowany do montażu 1 lub 2 pomp typu:
Unilift KP, Unilift CC, Unilift AP12.40, Unilift AP12.50, Unilift AP35,
Unilift AP50, Unilift AP35B, Unilift AP50B, DP10, EF30, SL1.50.65
i SLV.65.65 (do 3 kW), SEG.

Przepompownie typu PUST umożliwiają wybór różnych wariantów montażu:

  • Autozłącze do montażu na dnie zbiornika.
  • Autozłącze do montażu na ścianie zbiornika.
  • Montaż wolnostojący.

Cechy i zalety:

Materiały nieulegające korozji
Przepompownie PUST są całkowicie wykonane z materiałów nieulegających korozji. Wybór materiałów i unikalna konstrukcja, czynią to urządzenie niezwykle niezawodnym i łatwym w serwisowaniu.

Modułowa budowa
Prefabrykowane przepompownie składają się z czterech głównych elementów: jednej lub dwóch wysokowydajnych i niezawodnych pomp, zbiornika o wymiarach zgodnych z wymaganiami, wszystkich elementów instalacji rurowej i zaworów, a także sterowania dla zapewnienia efektywnej i bezpiecznej eksploatacji. (Uwaga: pompy i sterowanie należy zamawiać osobno)

Szeroki zakres oferty
Przepompownie ścieków są dostępne w różnych wymiarach, oferta przepompowni przydomowych PUST obejmuje cztery standardowe średnice i cztery wysokości zbiorników.

Uwaga: W ofercie Grundfos dostępne są także przepompownie sieciowe typu PUST o średnicy 1700 mm i wysokości od 2000 do 6000 mm).

  • Monolityczna studzienka odporna na korozję.
  • Łatwy montaż w trudno dostępnym terenie dzięki małej masie własnej zbiornika; pompa z autozłączem ze stali nierdzewnej montowana do ściany zbiornika, co ułatwia wymontowanie i zamontowanie pomp oraz odporność połączenia na zamulanie.
  • Cały system montażowy opuszczany po prowadnicy.
  • Przekrój zewnętrznego obrysu dolnej części pompowni w kształcie trapezu zabezpieczający przed wyparciem; średnica części dennej o 200 mm większa od średnicy nominalnej zbiornika.
  • Kształt dna ogranicza możliwość osadzania osadów i powstawania nieprzyjemnych zapachów.
  • Dopływ, przepust kablowy oraz przewód wentylacyjny dostosowany do warunków instalacyjnych.
  • Właz z PEHD z zamknięciem ograniczającym dostęp osób nieupoważnionych.
  • Łatwy dostęp do zaworów.
  • Odporność na pH od 4 do 10 i temperaturę nawet do 60°C.
  • Łańcuch i elementy złączne oraz górny łącznik prowadnic, a także mocowanie wyłączników pływakowych i zawór zwrotny oraz odcinający ze stali nierdzewnej.