Przepompownie przydomowe PEHD-R

Przepompownie przydomowe PEHD-R

Niezliczone zalety przydomowych przepompowni ścieków sprawiają, że liczba ich użytkowników stale wzrasta. Przepompownie PEHD-R dostępne są o średnicy DN800 i DN1000 z dnem soczewkowym o wysokości H=2200 mm i nowość na rynku - zbiornik z dnem kulistym i pierścieniem umożliwiającym regulację wysokości, H=1950, 2200, 2450 i 2700. Dodatkowo istnieje możliwość regulacji wysokości za pomocą nadstawki DN600, H=900mm lub DN600, H=450 mm.

Przepompownie wytwarzane z polietylenu PEHD/LLDPE metodą formowania rotacyjnego tzw. rotomouldingu. Polega ona na rozprowadzeniu tworzywa umieszczonego wewnątrz rozgrzanej formy po jej wewnętrznej powierzchni. Wyroby wykonane ta technologią są wolne od naprężeń wewnętrznych (zniekształceń).

 Do najważniejszych zalet przydomowych przepompowni PEHD-R należą:

  • Niskie koszty instalacji i eksploatacji
  • Zwarta budowa kompletnego obiektu
  • Długoletnia trwałość zbiornika przepompowni o budowie monolitycznej
  • Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna zbiornika przepompowni
  • Całkowita szczelność i nieprzepuszczalność- uszczelki dopływu na przyłączach
  • Odporność na środowisko agresywne
  • Półkolisty lub soczewkowy kształt dna i gładkie ściany wewnętrzne zabezpieczają przed sedymentacją osadów
  • Możliwość wykonania różnych wariantów wyposażenia
  • Zastosowanie w budowie przepompowni materiałów odpornych na korozję- kompletne orurowanie ze stali nierdzewnej w gat. min. 0H18N9, zawór żeliwny i zaczep sprzęgający pokryty powłoką ochronną
  • Łatwość i szybkość instalacji układu ograniczająca do minimum prace ziemne i montażowe