Monitoring i sterowanie pompami Grundfos

Przegląd

Przegląd

Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... itp.

Pompy, czujniki, mierniki i sterowniki pomp Grundfos podłączone są magistralą GENIbus do modułów serii CIU27X (koncentratory danych GPRS). Dostęp do danych można uzyskać poprzez komputer osobisty podłączony do Internetu, otrzymując wizualizacje stanu instalacji. Gdy wartości graniczne zostają przekroczone, względnie gdy pompa lub sterownik sygnalizują alarm wtedy do osoby dyżurującej bezzwłocznie wysyłany jest komunikat SMS lub e-mail.

Zmiany w osiągach pomp i zużyciu energii mogą być śledzone i dokumentowane przy użyciu automatycznie generowanych raportów i wykresów. System może znacznie wcześniej zasygnalizować objawy zużycia lub uszkodzenia, dzięki czemu można zaplanować odpowiednie prace serwisowe i konserwacyjne.

Zastosowania

Nasz zaawansowany system monitoringu i zarządzania instalacjami pompowymi może być wykorzystywany w budynkach komercyjnych, sieciach zaopatrzenia w wodę, oczyszczalniach ścieków, itp.

Cechy i zalety

  • Pełny przegląd stanu całej instalacji, którą zarządzasz
  • Ciągłe monitorowanie, analizy i nastawy realizowane z wygodnego biura
  • Śledzenie trendów i raportów, w celu wykrycia możliwości optymalizacji pracy w celu zmniejszenia zużycie energii
  • Możliwość zaplanowania, kto ma otrzymywać alarmy SMS-owe za pomocą łatwych w użyciu harmonogramów tygodniowych
  • Planowanie prac serwisowych i konserwacyjnych oparte na rzeczywistych danych eksploatacyjnych
  • Udostępnianie dokumentacji instalacji on-line odpowiedniemu personelowi

Korzyści

  • Pełny przegląd stanu
  • Połącz się on-line ze swoimi pompami
  • Monitorowanie zużycia energii
Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl