IO 351

Przegląd

Przegląd

IO 351 jest modułem wejść wyjść sygnałów analogowych i cyfrowych, jako rozszerzenie sterowników CU 351/352 lub CU 361/362 z wykorzystaniem protokołu Genibus. Możliwe jest także użycie IO 351, jako rozproszonego modułu wejść/wyjść we współpracy z sterownikami PLC, w komunikacji
i monitoringu.
Urządzenie IO 351 występuje w dwóch wersjach, A oraz B, oba zasilane
są napięciem 100-240 VAC 50/60 Hz.

Cechy produktu

Moduł IO 351A wyposażony jest w:

  • 3 wejścia cyfrowe
  • 3 wyjścia przekaźnikowe typu NO
  • 2 wejścia analogowe napięciowe 0-10V, lub prądowe 0-20mA, 4-20mA
  • 3 wejścia dla czujników PTC lub łączników termicznych


Moduł IO 351B wyposażony jest w:

  • 9 wejść cyfrowych (2 mogą być użyte jako impulsowe)
  • 7 wyjść przekaźnikowych typu NO
  • 2 wejścia analogowe napieciowe 0-10V, lub prądowe 0-20mA, 4-20mA
  • 3 wyjścia analogowe 0-10V
  • 6 wejść dla czujników PTC lub łączników termicznych
Do pobrania

Do pobrania

 

6019

IO 351

Template subtitle

Grundfosliterature-6019.pdf (914 KB)

Katalog: Sterowniki Dedykowane

Katalog: Sterowniki Dedykowane

Katalog sterowników dedykowanych firmy Grundfos


Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl