Znajdź dokładnie to, czego szukasz na tej liście produktów.
Uno- i Duolift to systemy jedno- i dwupompowe do zbierania i pompowania ścieków z piwnic i suteren, gdzie nie mogą być one odprowadzane bezpośredni...
Pompy cyrkulacyjne
ALPHA to wysokowydajne pompy obiegowe z regulacją prędkości przeznaczone do instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i domowych instalacji ciepłej w...
ALPHA Reader to mobilny produkt do równoważenia hydraulicznego grzejników w połączeniu z ALPHA2 i łączącym się przez Bluetooth smartfonem z aplikac...
Podstawowe narzędzie optymalizacji energetycznej opracowane przez Grundfos w celu kalkulacji zużycia energii oraz emisji CO2 generowanych przez ist...
Zatapialne pompy ściekowe
Pompy APG przeznaczone do tłoczenia wody zanieczyszczonej, brudnej, gruntowej i ścieków. Wyposażone w system rozdrabniaczy tnący cząstki stałe na m...
Grundfos Pump Audit to serwis doradczy, który w kilku krokach przedstawi fakty dotyczące wydajności procesu pompowania. Audyt pompowy bazuje na rze...
Pompy w płaszczu ciśnieniowym
Moduły ciśnieniowe
Poziome pompy wielostopniowe
Nowe moduły ciśnieniowe BMSX przeznaczone do instalacji odsalania wody morskiej i słonawej
Interfejsy komunikacyjne
Zestaw podnoszenia ciśnienia
CMB, CMBE to kompaktowe zestawy podnoszenia ciśnienia przeznaczone do zasilania w wodę instalacji domowych i zastosowań w małych budynkach komercyj...
Wielostopniowe, monoblokowe z wlotem osiowym
CM, CME to niezawodne, ciche i kompaktowe poziome pompy z wlotem osiowym. Modułowa konstrukcja pompy ułatwia tworzenie niestandardowych rozwiązań. ...
CM/CME to ciche i kompaktowe poziome pompy wielostopniowe z wlotem osiowym. Modułowa konstrukcja umożliwia łatwe dopasowanie do wymagań klienta. Po...
COMFORT to energooszczędne pompy do ciepłej wody przeznaczone do domów jedno- i dwurodzinnych. Pompy są odpowiednie do wody pitnej dzięki odpornej ...
CONLIFT1 to pompy do odprowadzania kondensatu odpowiednie do pompowania kondensatu zebranego poniżej poziomu kanału ściekowego albo takiego, który ...
Akcesoria
Complete Control solutions, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Sterownik pompowy przeznaczony do instalacji wodnych. Kompletne zabezpieczenie dla jednej pompy
Wielostopniowe pompy in-line
Pionowe, wielostopniowe pompy odśrodkowe z króćcem ssawnym i tłocznym w układzie inline.
Pionowe, wielostopniowe pompy odśrodkowe ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości. Elementy będące w kontakcie z tłoczoną cieczą wykonane są ze ...
Osprzęt
Control unit for pumps or units for build into Control cabinets
Control units designed for level control, monitoring and protection of waste water and bore hole applications. For integration in to cabinets.
Designed for monitoring and control of SQE submersible pumps e.g. for constant pressure applications.
CUE is a complete range of external frequency converters designed for speed control of a wide range of Grundfos pumps.
Program grupowy produktów pomiarowych i przełączających. Przetworniki, czujniki, pływaki, przełączniki, mierniki, nadajniki, sondy i powiązane ster...
Program grupowy zanurzalnych czujników do hydrostatycznych pomiarów poziomu.
Zatapialne pompy drenażowe (DP) Grundfos obejmują zakres silników 0,9-2,6 kW. Pompy są wyposażone w półotwarty, wielołopatkowy wirnik zdolny do tło...
DPI are a differential pressure industrial sensor family designed to be robust, accurate and reliable. They use our Silicoat® coating to be in dir...
Grundfos DPK to pompa drenażowa dostarczana z wirnikami zamkniętymi, półotwartymi lub SuperVortex do pompowania wody w zastosowaniach budowlanych i...
DPS is a differential pressure sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct conta...
Grundfos DWK jest pompą stosowaną do odwodnień z wirnikami zamkniętymi, półotwartymi lub SuperVortex w zastosowaniach budowlanych i przemysłowych. ...
The E-Box device enables our digital dosing pumps SMART Digital S up to 30l/h to communicate with a wired transmission to a various range of fieldb...
Pompy Grundfos EF mają jednołopatkowy, półotwarty wirnik zapewniający swobodny przepływ 30 mm. Pompa przeznaczona jest do drenażu, pompowania ściek...
Grundfos Connect to oparty na chmurze system typu plug & play, który stanowi wydajną i ekonomiczną alternatywę dla droższych systemów SCADA.
Nasz intuicyjny zestaw narzędzi do mobilnego sterowania pompą, który zapewnia natychmiastowe dane dotyczące pompy, zaprojektowany tak, aby zaoszczę...
Our intuitive tool box for mobile pump control that provides you with instant pump data, designed to save you time and effort.
Jeden inteligentny czujnik zapewnia spokój ducha dzięki ciągłemu monitorowaniu stanu pompy i błędów procesowych, które mogą uszkodzić pompy.
Rozwiązanie Grundfos Machine Health to system do monitorowania pomp, który stale monitoruje sprzęt za pomocą zaawansowanych czujników bezprzewodowy...
Grundfos Utility Analytics to jedno z najbardziej wszechstronnych dostępnych rozwiązań cyfrowych. Jest to nieinwazyjne oprogramowanie oparte o wizu...
Zaawansowany i energooszczędny system podnoszenia ciśnienia do podnoszenia czystej wody. Dostępne z 2-6 połączonymi równolegle pompami, zintegrowan...
Energooszczędny system podnoszenia ciśnienia do zwiększania czystej wody. Dostępne z 2-4 połączonymi równolegle pompami sterowanymi częstotliwością...
Hydro Solo-E jest w pełni zoptymalizowanym zestawem podnoszenia ciśnienia przeznaczonym do instalacji, w których kluczowe znaczenie ma utrzymanie s...
Rozwiązania Grundfos iGRID zwiększa efektywność sieci dzięki tworzeniu stref niskiej temperatury i zasilaniu sieci ciepłowniczych zgodnie z zapotrz...
Silniki podwodne
Zminimalizuj koszty i zapewnij sprawność pompy przez cały okres użytkowania. Inspekcja daje przegląd zainstalowanych warunków podstawowych i zalece...
Input and output modules for controls solutions.
Input modules for use in control panels designed to fit into a DIN rail
Pressure transmitter series 4-20 mA, stainless steel 304 or 316. Differentiates in a compact housing, very wide temperature range and has multiple ...
Jet Pumps to samozasysające, jednostopniowe pompy odśrodkowe. Pompy te są przeznaczone do różnych zastosowań ogrodowych i domowych, w tym do zaopat...
Jet Booster to samozasysające, jednostopniowe pompy odśrodkowe ze zbiornikiem ciśnieniowym. Zestawy do podnoszenia ciśnienia są przeznaczone do róż...
Zatapialne pompy drenażowe (DP) Grundfos obejmują zakres silników 0,9-2,6 kW. Pompy są wyposażone w półotwarty wirnik wielołopatkowy zdolny do tłoc...
Pompa śmigłowa z wlotem osiowym jest zaprojektowana do wysokiego przepływu przy niskiej wysokości podnoszenia.
Complete Control solutions for level control, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Poziome pompy z korpusem dzielonym
Obudowa dzielona poziomo, podwójna pompa ssąca o podwójnej spirali przeznaczona jest do zastosowań o wysokim przepływie, niskim NPSH i wysokiej wyd...
M2 switch for controlling pumps and level reporting in medias with low content of solids, or rare occasion reporting. M2 product is compact which m...
Elektronicznie regulowane i wysokosprawne pompy obiegowe do budownictwa użyteczności publicznej
Silniki standardowe
Silniki standardowe z regulacją prędkości
Mieszadła wolno i szybkoobrotowe do mieszania i tworzenia zawiesiń cieczy
Grundfos MIXIT to kompleksowy obieg mieszający z elastyczną ofertą i funkcjami zaprojektowanymi tak, aby sprostać wszelkim potrzebom zarówno w syst...
Motor Protection for motor and pumps.
Silniki podwodne dla pomp SQ
MS series ON/OFF controlling pumps, level reporting. MS1 comes in a variety of types; Standard type is for Waste Water, other medias comply. Follow...
Silniki podwodne dla pomp SQFlex
Pompy zanurzeniowe
Pionowe, wielostopniowe pompy odśrodkowe i śrubowe do montażu w zbiornikach
Pompy z wlotem osiowym do obrabiarek
Pompa monoblokowa z wlotem osiowym, półotwartym wirnikiem Vortex i silnikiem MGE
MULTILIFT to kompaktowe agregaty podnoszące do gromadzenia i odprowadzania ścieków w jednym, wcześniej zmontowanym zbiorniku wewnątrz budynków. MUL...
Kompletne usługi naprawy warsztatu dla wszystkich potrzeb naprawy pompy, łącznie z opcjami dostawy
Jednostopniowe, monoblokowe z wlotem osiowym
Pompy monoblokowe z wlotem osiowym wg EN 733
Pompy monoblokowe z wlotem osiowym wg ISO 2858
Wielostopniowe, monoblokowe z wlotem osiowym i długim sprzęgłem
Pompy znormalizowane z wlotem osiowym wg EN 733
Pompy z wlotem osiowym i sprzęgłem elastycznym wg ISO 2858
NS to potężne pompy odśrodkowe przeznaczone do podnoszenia wody w instalacjach domowych, przemysłowych i rolniczych. Pompy NS są dostępne jako pomp...
Zoptymalizuj wydajność i niezawodność oraz zmniejsz zużycie energii i koszty operacyjne dzięki naszej usłudze osiowania laserowego pomp.
Osprzęt do pomp dozujących
Osprzęt elektryczny do produktów firmy Grundfos
Osprzęt mechaniczny do produktów firmy Grundfos
Akcesoria przeznaczone do rozwiązań ściekowych.
Pressurisation Equipment is the most efficient circulation systems steadily increasing and at Grundfos we are always striving to provide products ...
Zmaksymalizuj wydajność i sprawność systemu pomp dzięki zaawansowanym usługom uruchamiania świadczonym przez ekspertów.
Jednostki pomiarowe i regulacyjne dla pomp dozujących
Przepompownie Grundfos to prefabrykowane przepompownie przeznaczone do gromadzenia i pompowania wody drenażowej, deszczowej lub ścieków. Produkty d...
Pompy membranowe
Cyfrowe pompy dozujące do bardzo precyzyjnego dozowania chemikaliów, umożliwiające zaawansowaną kontrolę procesu i integrację z systemem kontroli.
Gama pomp Grundfos Mechanical to seria wyjątkowo mocnych pomp do zastosowań wymagających niezawodnego dozowania i wysokich ciśnień. Pompy mechanicz...
Pompy prysznicowe są stosowane do podnoszenia ciśnienia ciepłej i zimnej wody w natryskach, łazienkach lub całych domach. Pompy prysznicowe pozwala...
Nowe Produkty
RCME to system monitorowania i kontroli wody deszczowej przeznaczony do gromadzenia wody deszczowej w toaletach i pralniach w budynkach innych niż ...
RPI is a pressure and temperature industrial sensor designed to be robust, precise and easy to install. It uses our Silicoat® coating to be in dir...
RPS is a pressure and temperature sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct co...
Renewable Solar Inverter to niezależny falownik solarny, który rozszerza rodzinę systemów pompowych. Praca RSI z pompami zanurzeniowymi, wielostopn...
Pompy S to seria pomp z wirnikiem kanałowym o swobodnym przepływie, zaprojektowanych specjalnie do pompowania ścieków w szerokim zakresie zastosowa...
Pompy głębinowe
SB, SBA to wielostopniowe pompy głębinowe, które oferują prostą instalację typu „podłącz i pompuj” oraz zapewniają niezawodne działanie w zastosowa...
SCALA to zintegrowane, samozasysające, hydroforowe zestawy podnoszenia ciśnienia do zastosowań domowych. Zestawy hydroforowe zapewniają stały dopły...
System SCALA1 to zestaw podnoszenia ciśnienia przeznaczony do zarządzania i rozprowadzania wody deszczowej, który jest odpowiedni do domowych insta...
SDCS CIU is a communication gateway designed for the digital offering SMART Digital CHEMPAIRING Suite. SMART Digital CHEMPAIRING Suite is a digital...
Zatapialne pompy ściekowe Grundfos SE (1,1-11 kW) są wyposażone w wirnik S-tube® (SE1) lub SuperVortex (SEV). Swobodny przelot przez pompę waha się...
Zatapialne pompy ściekowe Grundfos SE/SL (9-30 kW) są wyposażone w wirnik S-tube® (SE/SE1/SE2 i SL/SL1/SL2) lub SuperVortex (SLV). Przelot swobodny...
Pompy ściekowe Grundfos SE/SL (korpus 56), wyposażone w otwarty wirnik S-tube®, dostępne są w wersji zatapialnej oraz do pracy w instalacjach suchy...
Zatapialne pompy Grundfos SEG (0,9-4 kW) z opatentowanym systemem rozdrabniaczy przeznaczone są do pompowania ścieków i wody zawierającej szlam i ś...
Dane konfiguracji
Typoszereg zatapialnych pomp Grundfos SL (1.1- 11 kW)dostarczany z wirnikami S-tube® lub SuperVortex (SLV). Wolny przelot przez pompy zmienia się o...
Moduł czujnika SM113 zaprojektowany do współpracy z czujnikami pompy i komunikowania się za pośrednictwem linii energetycznej z IO 113 z komunikacją.
SOLOLIFT2 jest małym, kompaktowym, gotowym do montażu i automatycznym agregatem podnoszącym ze zintegrowanym rozdrabniaczem. Agregaty podnoszące SO...
Grundfos SP to głębinowe pompy przeznaczone do pompowania wód gruntowych. Wszystkie pompy Grundfos SP wykonane są ze stali nierdzewnej i dostępne w...
Pompy Grundfos SQ to kompaktowe pompy głebinowe przeznaczone do zaopatrzenia w wodę gruntową prywatnych budynków mieszkalnych, małych wodociągów i ...
Pompy Grundfos SQE to kompaktowe pompy zatapialne, przeznaczone do zastosowań przy stałym ciśnieniu w ramach zaopatrzenia gospodarstw domowych w wo...
Pompy Grundfos SQE to kompaktowe pompy głębinowe zaprojektowane do zastoswań ze stałym ciśnieniem w instalacjach zaopatrzenia w wodę gruntową prywa...
Pompy głębinowe do energii odnawialnej z wbudowanym falownikiem do zasilania energią słoneczną, wiatrową i AC. Działa zarówno na napięcie AC, jak i DC
Pozwól nam zadbać o Twój system pompowy, abyś Ty mógł zadbać o swój biznes.
Chlor, dwutlenek chloru, elektrochlorowanie
Jednostopniowe pompy in-line
Jednostopniowe pompy odśrodkowe inline z mechanicznym uszczelnieniem wału. Pompy są monoblokowe, tzn. Pompa i silnik są oddzielnymi jednostkami
UNILIFT AP to głębinowe pompy do ścieków, nadające się zarówno do montażu tymczasowego, jak i stałego wolnostojącego. Pompy UNILIFT AP przeznaczone...
UNILIFT CC jest jednostopniową pompą głębinową przeznaczoną do tłoczenia czystej, nieagresywnej i szarej wody o poziomie do 3 mm. Posiada podwójny ...
UNILIFT KP to kompaktowe pompy głębinowe ze stali nierdzewnej przeznaczone do tłoczenia wody nieagresywnej i wody szarej. Może być stosowana jako u...
Pompy obiegowe Grundfos UP, UPS Seria 100 są przeznaczone do systemów ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, chłodzenia i klimatyzacji. Pompy są dostę...
UPA jest kompaktową, wysokowydajną pompą podwyższającą ciśnienie, przeznaczoną do domów mieszkalnych. UPA zwiększa ciśnienie wody do wymaganego poz...
UP, UPS z serii 200 to jedno- i trzybiegowe pompy obiegowe przeznaczone do domowych i komercyjnych instalacji grzewczych. Są one dostępne w wykonan...
VFI is a flow and temperature industrial sensor designed to be robust, accurate and easy to install. It uses our Silicoat® coating to be in direct...
VFS is a flow and temperature sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct contac...
GT to zbiorniki ciśnieniowe przeznaczone do regulacji ciśnienia w zastosowaniach domowych, komercyjnych i przemysłowych w instalacjach zimnej wody ...
Systemy zdalnego sterowania Grundfos używane do instalacji, monitorowania danych, informacji o błędach i konfiguracji pomp i systemów Grundfos za p...
System online, który zapewnia wydajną i opłacalną alternatywę dla droższych systemów.
Ciśnieniomierze są inteligentnymi instalacjami wodociągowymi umożliwiającymi automatyczne sterowanie pompami w domowych instalacjach zaopatrzenia w...