ZERO KOMPROMISÓW

ELIMINUJ CZAS PRZESTOJÓW, ZANIM DO NICH DOJDZIE

Zamień uszkodzone lub niedostatecznie sprawne pompy ściekowe na pompy Grundfos SE/SL wyposażone w wirniki S-tube i natychmiast zwiększ odporność na zatykanie oraz zredukuj czas przestojów. Pompy Grundfos SE/SL z wirnikami tubowymi S-tube mają największy wolny przelot na rynku i oferują światową klasę sprawności hydraulicznej. To oznacza bezproblemową eksploatację i większą odporność na zatykanie i blokowanie ...

Dowiedz się więcej o Programie Zamiany

Grundfos nie zna kompromisów, kiedy idzie o doskonalenie techniki ściekowej. Potrafimy poprawiać sprawność hydrauliczną, elektryczną i mechaniczną, ponieważ koncentrujemy się na obszarach technologii, które rozwiązują  problemy naszych klientów.

Efektem naszego dążenia do najwyższej możliwej efektywności ogólnej jest typoszereg pomp ściekowych SE i SL, a także wirnik S-tube


Artykuły techniczne

Przeczytaj najnowszy artykuł: Grundfos pomaga zrozumieć parametry sprawnościowe pomp ściekowych wg IEC - nasze podejście do braku klasyfikacji IE3.