Zraszacze

Publiczne zaopatrzenie w wodę

Zraszacze

Systemy stałych zestawów zraszaczy są efektywne w obsłudze dużych obszarów. Użycie pompy o zmiennej prędkości obrotowej oraz czujnika ciśnienia umożliwia automatyczne dostosowanie wydajności pompy do zapotrzebowania wody dla wielu zraszaczy. Gwarantuje to większą równomierność nawadniania i zmniejsza koszty energii. Sterownik pompy oferuje dodatkową korzyść w postaci ochrony pompy przed suchobiegiem lub nieprawidłowościami w zasilaniu energetycznym, przedłużając tym samym żywotność pompy.

Plantatorzy muszą zawsze, a bezwzglęnie wtedy, gdy może pojawić się mróz, dysponować skutecznym układem zabezpieczenia przez mrozem, który zadziała automatycznie, gdy temperatura obniży się nadmiernie. Czynnikiem decydującym dla zapewnienia tego oraz niezbędnej, ekranującej wartwy lodu, mogą być nasze układy pompowe z odpowiednimi głowicami rozpylającymi.

Z naszej punktu widzenia zasady zapewnienia tego są takie same jak zasady dotyczące każdego innego systemu wodnego i nawadniającego. Poprzez dostarczanie wody pod prawidłowym i stałym ciśnieniem, nasze układy pompowe wytwarzają jednorodny obłok wilgoci, która pokryje i ochroni każdą powierzchnię uprawy.

Czujniki temperatury, przesyłanie danych i automatyzację można łatwo zastosować dla zapewnienia niezawodnej pracy pompy. A jeśli coś będzie nie w porządku, bezpośrednio do rolnika zostanie wysłany sygnał alarmowy.