Dystrybucja wody

Dystrybucja wody
Przegląd

Niezawodne, czysta i bezpieczna dystrybucja wody pitnej do domów i zakładów jest oczywistym priorytetem każdego dostawcy wody. Jednak przecieki i przelewanie się może kosztować zakłady wodociągowe znacznie więcej niż straty wody w instalacji wodociągowej.

To, jak woda jest rozprowadzana zależy od topografii i lokalnych przepisów, i często dla uzyskania najlepszych rezultatów stosuje się mieszaninę rur grawitacyjnych i sieci rur ciśnieniowych. Grundfos może dostarczyć pompy i elementy sterowania dla całej instalacji wodociągowej, w tym głównych i lokalnych przepompowni, zapewniając niezawodne zarządzanie strefami ciśnienia w całej sieci rurociągów.

Grundfos pomaga obniżyć koszty i ograniczyć straty wody w instalacji wodociągowej poprzez efektywne sterowanie ciśnieniem. Odbywa się to przez kompensację nadmiaru ciśnienia w układzie rur i zmniejszanie efektu uderzenia wodnego, które powoduje powstawanie nowych szczelin.

System firmy Grundfos o nazwie Demand Driven Distribution to rozwiązanie składające się z wielu pomp pracujących przy ciśnieniu proporcjonalnym, przy czym system ten przeznaczony jest do dostarczania ściśle określonego przepływu przy wymaganym ciśnieniu za pomocą kilku pomp działających w punkcie najwyższej sprawności, zamiast jednej dużej pompy. Sterownik Control MPC firmy Grundfos zapewnia sterowanie z proporcjonalnym ciśnieniem, jego stopniowe podnoszenie i obniżanie, pracę kaskadową do sześciu pomp, oraz monitorowanie i sterowanie z komunikatami podawanymi otwartym tekstem. Sterownik Control MPC firmy Grundfos współpracuje ze wszystkimi typami pomp, oferując znaczne korzyści gospodarcze płynące z oszczędności energii i zmniejszenia strat przeciekowych.

Oszczędzaj miliony, zmniejszając straty wody

demand-driven-distribution_870px

Badanie kosztów energii i straty wody - oszczędzaj miliony, zmniejszając straty wody.

Zobacz film

Zastosowania
Kontakt

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl