Oczyszczanie ścieków

Oczyszczanie ścieków
Przegląd

Oczyszczanie ścieków to proces usuwania zanieczyszczeń z wody odprowadzanej z gospodarstw domowych, obiektów przemysłowych i handlowych, a także ze spływów powierzchniowych. Oczyszczanie tych ścieków zazwyczaj obejmuje mechaniczne, biologiczne i chemiczne procesy usuwania zanieczyszczeń. Grundfos może dostarczyć pełny typoszereg komponentów do kompletnej mechanicznej, biologicznej i chemicznej oczyszczalni ścieków.

Proces oczyszczania ścieków zmienia się od procesów polegających wyłącznie na sedymentacji w prostych zbiornikach, do zaawansowanych procesów oczyszczania biologicznego, jakie znamy dzisiaj. Oczyszczanie ma na celu zmniejszenie ilości zanieczyszczeń zawartych w wodach odpadowych, takich jak bakterie i wirusy, składniki zużywające tlen, odżywki, leki, substancje chemiczne i metale ciężkie ze ścieków, zanim zostanie odprowadzona do odbiorników wody.

Grundfos posiada dziesięciolecia doświadczenia w tworzeniu układów sterowania i monitorowania dla rozwiązań pompowych oraz produkuje własne silniki pomp dla wszystkich rodzajów płynów i wydajności. Zapewnia to idealne dopasowanie pomiędzy hydrauliką, silnikami, instalacją elektryczną, i wszystkich innymi komponentami mechanicznymi, które tworzą kompleksowe rozwiązanie pompowe, zapewniające najlepszą możliwą sprawność. 

Zastosowania
Kontakt

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl