Transport ścieków i ochrona przeciwpowodziowa

Transport ścieków i ochrona przeciwpowodziowa
Przegląd

Transport ścieków

W przeciwieństwie do sieci wodociągowej, która rozprowadza wodę i zapewnia wystarczające ciśnienie u użytkownika końcowego, transport wód odpadowych wymaga stosowania szerokiego asortymentu pomp do utrzymywania ścieków w ruchu w warunkach stale zmieniającego się ciśnienia. W zależności od topografii terenu i lokalnych przepisów, może być wymagane połączenie kanalizacji grawitacyjnej i kanalizacji ciśnieniowej.

Grundfos może pokryć zapotrzebowanie na wszystkie ewentualności, od wielkich przepompowni, wykonywanych w całości na zamówienie, do prefabrykowanych studzienek z zatapialnymi pompami; od dużych pomp osiowych i diagonalnych, które mogą poradzić sobie z poruszaniem ogromnych ilości wód powierzchniowych lub opadowych przy małej wysokości podnoszenia, do pomp ściekowych z rozdrabniaczami do układów ciśnieniowych z małą ilością wody i małych agregatów odprowadzających do transportu wód odpływowych poza budynki. Ponadto firma Grundfos dostarcza kompletne rozwiązania układów do sterowania i monitorowanie.

Ochrona przeciwpowodziowa

Ograniczenie potencjalnych zniszczeń spowodowanych przez przybrzeżne lub śródlądowe zalanie wymaga systemu pomp, które nie zawiodą w najważniejszym momencie. Stawka jest bardzo duża - począwszy od ochrony ludności, upraw oraz żywego inwentarza, poprzez późniejsze zapobieganie skażeniu i uszkodzeniu infrastruktury, do potencjalnego zagrożenia głodem.

Zapewnienie możliwości kontrolowania wylewów wymaga dokładnego planowania. Zastosowanie symulacji z wykorzystaniem obliczeniowej mechaniki płynów (ang. CFD) w fazie projektowej pozwala zastosować najrozsądniejsze rozwiązanie wykorzystujące pompy firmy Grundfos, które mogą sprostać wysokim wymaganiom przenoszenia ogromnych ilości wód powierzchniowych lub burzowych przy małej wysokości podnoszenia, w celu ochrony przeciwpowodziowej, gospodarki portowej lub podobnych zastosowań. Zakres pomp osiowych i diagonalnych firmy Grundfos został zaprojektowany specjalnie z myślą o dużych przepływach i może być instalowany suchy lub mokry.

Zastosowania
Kontakt

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl