Dezynfekcja

Przegląd

Usuwanie substancji w oczyszczaniu wody składa się z koagulacji i flokulacji oraz etapu usuwania, którym głównie jest filtracja. Grundfos oferuje pełną gamę inteligentnych produktów, które dozują dokładną ilość chemikaliów we właściwym czasie, aby zapewnić bezpieczną i stabilną flokulację. To skutecznie zmniejsza ilość potrzebnych chemikaliów i zwiększa bezpieczeństwo procesu, również dla personelu.

Firma Grundfos oferuje szeroki zakres pomp, które zapewniają odpowiedni przepływ i ciśnienie na etapie usuwania, na przykład pompy wspomagające do filtracji membranowej lub do innych aplikacji.
 

Dowiedz się więcej na tych stronach o naszych systemach pompowych i rozwiązaniach do uzdatniania wody.

> Chemiczne pompy dozujące

> Chemiczne systemy dozujące

> Dwutlenek chloru

> Chlor gazowy

> Elektrochlorowanie

Grundfos iSOLUTIONS

INTELIGETNE SYSTEMY POMPOWE NA ŻĄDANIE

Myślimy nie tylko o pompie, ale uwzględniamy cały system pompowy. Optymalizujemy współdziałanie pomp, napędów, sterowników i zabezpieczeń oraz modułów pomiarowych i komunikacyjnych składających się na jeden system.

Z naszą wiedzą technologiczną i inteligencją najnowocześniejszych pomp wychodzimy naprzeciw Twoim potrzebom w zakresie wszystkich zastosowań. Nazywamy to Grundfos iSOLUTIONS.

Dowiedz się więcej: grundfos.pl/isolutions

Kontakt

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl