Deszczownie obrotowe

Deszczownie obrotowe
Przegląd

Zmechanizowane systemy zraszające, takie jak deszczownie obrotowe, efektywnie obsługują duże obszary. Użycie w deszczowni obrotowej pompy o zmiennej prędkości obrotowej oraz czujnika ciśnienia umożliwia automatyczne dostosowanie wydajności pompy do zapotrzebowania. Gwarantuje to większą równomierność nawadniania i zmniejsza koszty energii. Sterownik pompy oferuje dodatkową korzyść w postaci ochrony pompy przed suchobiegiem lub przerwami w zasilaniu energetycznym, przedłużając tym samym żywotność pompy.

W oparciu o oczekiwany zakres potrzeb wodnych, firma Grundfos dostarczy układ pompowy, który zapewni równomierny dopływ i ciśnienie do każdej dyszy wzdłuż ramy deszczowni. Standardowa funkcjonalność w naszym napędzie o zmiennej prędkości kompensuje skutki zmieniającego się stopnia utraty wysokości podnoszenia w linii, co jest spowodowane zmiennym przepływem. To chroni przed ryzykiem rozerwania rury, minimalizuje straty przeciekowe i utrzymuje koszty energii na niskim poziomie. A jeśli częścią układu są końcówki pistoletowe, nasz projekt zagwarantuje poprawne ciśnienie i równomierność nawadniania na całej długości deszczowni obrotowej.

Kontakt

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl