Nawadnianie kroplowe/rozpylające

Nawadnianie
Przegląd

Nawadnianie kroplowe i rozpylające jest przeznaczone do zastosowań niskociśnieniowych, w których istnieje wymóg maksymalnego zmniejszenia potencjalnego parowania i spływania. Utrzymywanie stałego ciśnienia jest istotne dla zapewniania jednorodnego stosowania w każdej strefie systemu, a pod warunkiem właściwego zarządzania, może to być najbardziej energooszczędny sposób nawadniania. Osiągnięcie tego celu wymaga, aby system mógł wyrównywać wahania w przepływie, dla zapewnienia stałego ciśnienia, gdy włączają i wyłączają się poszczególne strefy.

Pompa o zmiennej prędkości gwarantuje stałe ciśnienie w strefach, utrzymując jednocześnie koszty działania na niskim poziomie. Sterowniki podłączone do pomp firmy Grundfos mogą także monitorować dane pompy, a to może być użyte do wykrycia sytuacji, w której filtry piaskowe potrzebują oczyszczenia. W precyzyjnych systemach nawadniania, firma Grundfos może także umieszczać sprzęt do wtryskiwania środków chemicznych, co gwarantuje jednorodną mieszaninę w przewodzie.

Kontakt

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl