Chemigacja i fertygacja

Przegląd

Układy chemigacji i fertygacji mogą być indywidualne, ale z naszego punktu widzenia zasady są zawsze takie same: Bezpieczne, precyzyjne dozowanie i jednorodna mieszanina w linii wodnej mogą być odczuwalne w końcowym wyniku. Dzięki zastosowaniu urządzeń dozujących i pomiarowych firmy Grundfos sprawne i efektywne użycie chemikaliów staje się proste.

Grundfos dysponuje technologią pompową, łatwą w regulacji i utrzymaniu, do obsługi dowolnych substancji chemicznych. Nasze odporne na korozję pompy dozujące są idealne do wstrzykiwania środków odżywczych i pestycydów, jak również kwasów do usuwania materiału organicznego. Dozują one stężone i gotowe do użycia środki chemiczne równomiernie i wprost do przewodu, oraz dostosowują automatycznie dawki w odpowiedzi na zmieniający się przepływ.

W polu uprawy otrzymają pożądaną i jednorodną co do stężenia dawkę środka odżywczego i substancji chemicznych zwalczających szkodniki. Odpowiednia ilość, w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Możemy również doradzać w sprawie odpowiednich procedur bezpieczeństwa, zapobiegania przepływowi wstecznemu, itp. w odniesieniu do lokalnych ograniczeń prawnych.

Kontakt

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl