Przemysł maszynowy

Przemysł maszynowy
Przegląd

Precyzja tam, gdzie się naprawdę liczy!

Jeśli szukasz rozwiązania pompowego zarówno niezawodnego i dokładnego, jak i wydajnego, firma Grundfos jest oczywiście tym dostawcą, do którego należy się zwrócić. Nasz gruntownie przetestowany typoszereg pomp, przeznaczonych dla procesów obróbki skrawaniem, opiera się na ponad 60 latach doświadczenia i został specjalnie opracowany do bezusterkowej pracy z wielką precyzją, nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach. Jako kompleksowy dostawca – i numer 1 na świecie z dziedzinie pomp – jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu niezrównane rozwiązania do:

  • Obróbki skrawaniem
  • Filtrowania
  • Chłodzenia
  • Mycia części
  • Instalacji pomocniczych

Wszystkie pompy firmy Grundfos mogą być modyfikowane do indywidualnych potrzeb, a my nieustannie przesuwamy granice w technologii pomp, potwierdzając, że nazwa Grundfos ciągle jest synonimem przodujących rozwiązań. Poza imponującym typoszeregiem pomp wysokiej jakości, oferujemy szeroką gamę silników, regulatory prędkości i monitory, które mogą skutecznie optymalizować procesy związane z pracą obrabiarek - jak również zużycie energii.

Zastosowania
Grundfos iSOLUTIONS

INTELIGETNE SYSTEMY POMPOWE NA ŻĄDANIE

Myślimy nie tylko o pompie ale uwzględniamy cały system pompowy.

Optymalizujemy współdziałanie pomp, napędów, sterowników i zabezpieczeń oraz modułów pomiarowych i komunikacyjnych składających się na jeden system.

Z naszą wiedzą technologiczną i inteligencją najnowocześniejszych pomp wychodzimy naprzeciw Twoim potrzebom w zakresie wszystkich zastosowań. Nazywamy to Grundfos iSOLUTIONS.

Dowiedz się więcej na: www.grundfos.pl/isolutions

Kontakt

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl