Kotły przemysłowe

Kotły przemysłowe
Przegląd

Jeśli chcesz, aby Twój kociał pracował niezawodnie, firma Grundfos jest idealnym wyborem, w przypadku zastosowań do:

  • Gorącej wody
  • Pary wodnej
  • Oleju termicznego.

Nasz portfel ofert zawiera rozwiązania przeznaczone do sprostania licznym wyzwaniom, jakie spotykane są w kotłach przemysłowych. Wysokie ciśnienie, wysoka temperatura, ryzyko kawitacji i niezliczone godziny pracy - wszystkie te czynniki zostały starannie rozważane w procesie rozwoju pomp firmy Grundfos do zasilania kotłów. I tym, co oferujemy Tobie - lub Twojemu klientowi - jest spokój umysłu podbudowany bezpieczną i niezawodną pracą i długim okresem użytkowania.  

Jeśli chcesz zbudować nowy system kotłowy, zalecamy rozpoczęcie rozmowy z nami zaraz na początku procesu projektowania. Jak dotąd większość naszych pomp można łatwo dopasować do specyficznych wymagań, i zoptymalizować cały system. Oprócz imponującego typoszeregu wysokiej jakości samych pomp obiegowych, oferujemy gamę silników, regulatorów prędkości obrotowej i monitorów, które poprawią wydajność energetyczną systemu

Zastosowania
Kontakt

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl