Zaopatrzenie w wodę

Zaopatrzenie w wodę
Przegląd

Wzorce zużycia zmieniają się od jednego gałęzi przemysłu do drugiej. W niektórych wymagane jest częste podawanie wody w mniejszych ilościach, podczas gdy w innych trzeba szybko napełniać kilka dużych zbiorników – a brak tego może zakłócić zaopatrzenie w wodę różnych części budynku. Obszerny typoszereg pomp sieciowych firmy Grundfos został starannie zaprojektowany tak, aby w zastosowaniach służących zaopatrzeniu w wodę zawsze można była zapewnić stałe ciśnienie i równomierne natężenie przepływu. Jakość wody jest skutecznie mierzona i regulowana, jeśli takie jest wymaganie, za pomocą nowoczesnego układu pomiarowo i sterującego.

W zależności od rodzaju zastosowania, nasze niezawodne pompy można dobrać tak, aby uzyskać dokładnie wymagane ciśnienie. Dla zagwarantowania stałego ciśnienia w zastosowaniach krytycznych lub bardzo wymagających oprócz pomp jedno- i wielostopniowych dostępne są też wysokowydajne pompy wspomagające. Zestawy podnoszenia ciśnienia mogą być dostarczane z napędami o zmiennej częstotliwości i układami sterowania.

Naturalnie wszystkie pompy firmy Grundfos do zastosowań w obszarze zaopatrzenia w wodę posiadają urzędowe dopuszczenia do tłoczenia wody pitnej.

Kontakt

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl