Ścieki przemysłowe

Ścieki przemysłowe
Przegląd

Jeśli potrzebujesz wydajnego oczyszczania ścieków pochodzenia organicznego lub chemicznego - lub ich mieszaniny - możesz polegać na firmie Grundfos, która może podejść profesjonalnie do tego konkretnego zadania. Jako kompleksowy dostawca jesteśmy w stanie zapewnić Państwu wysokiej jakości produkty na każdy etapie procesu oczyszczania, które sprawią, że ścieki będą mogły być bezpiecznie odprowadzone do środowiska lub do miejskiej oczyszczalni ścieków.  

Nasz typoszereg pomp ściekowych profesjonalnie obsługuje wszystkie rodzaje jakości ścieków, w tym zawierające ciężkie zawiesiny, tłuszcze i cząstki dowolnej wielkości. Poprzez zastosowanie odpowiedniej wielkości silnika i rodzaju wirnika, rozwiązanie może zostać łatwo dostosowana do Państwa wymagań. Tak jak wszystkie pompy, mogą one być wyposażone w układ kontrolno-pomiarowy, który będzie niezawodnie śledził jakości wody w ciągu całego procesu oczyszczania.

Jeśli chodzi o dezynfekcję i dozowania chemikaliów, Grundfos naprawdę wyróżnia się w tej dziedzinie. Nasze niezrównane systemy dezynfekcji oraz cyfrowe rozwiązanie dozowania zapewniają wysoce opłacalne działanie, ponieważ zapobiegają marnowaniu pieniędzy na przedawkowywanie drogich substancji chemicznych. Naturalnie dokładnie sprawdzone i przetestowane mechaniczne pompy dozujące są również dostępne. Rozwiązania pomiarowo-kontrolne mogą być wykonywane na zamówienie, aby spełnić indywidualne wymagania dla całego procesu oczyszczania ścieków. Etapy flokulacji, neutralizacji i stosowania węgla aktywnego należą również do dziedzin, w których jesteśmy ekspertami. 

Kontakt

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl