Filtrowanie

Filtrowanie
Przegląd

Niezawodne filtrowanie jest decydujące w najwyższej jakości zastosowaniach dla obrabiarek, gdyż przedłuża okres użytkowania narzędzia i czynnika chłodzącego a także zapobiega uszkodzeniu przez wióry powierzchni lub zakłóceniu tolerancji. Stosując pompy firmy Grundfos jako część rozwiązania układu filtrującego, jesteś w dobrych rękach.

Nasz typoszereg obejmuje pompy jedno- i wielostopniowe, jak również pompy z wlotem osiowym, oferujące bardzo duże natężenie przepływu, istotne w niektórych procesach filtracji. Dostępne są również pompy z wirnikiem typu otwartego - a mimo to o bardzo wysokiej sprawności - specjalnie do przenoszenia wiórów do układu filtrowania.

Pompy te są idealne zarówno do indywidualnych układów filtrowania, jak i centralnych układów filtrowania, a mogą być dostarczane na życzenie z elektronicznymi rozwiązaniami regulacji (Grundfos iSOLUTIONS), pozwalającymi na zoptymalizowanie procesów i dalsze zwiększenie niezawodności. Indywidualne układy filtrowania obejmują:

  • Papierowy filtr taśmowy
  • Filtr świecowy
  • Filtr próżniowy
  • Filtr hydrostatyczny
  • Filtr bębnowy
  • Wirówkę filtracyjną
  • Przenośniki

 

  •      Wszystkie pompy dla przemysłu obrabiarkowego wyposażone są w wysokosprawne silniki klasy EFF1.
Kontakt

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl