Stacje uzdatniania wody i oczyszczania ścieków

Przegląd

Koncepcja jutra - dostępna dzisiaj - jest mniejsza niż można sobie wyobrazić.

Coraz większe wymagania środowiskowe wymagają zmian w oczyszczaniu ścieków. Rozwiązanie BioBooster obejmuje technologie o wysokim poziomie modułowości i elastyczności. W związku z tym można go dostosować i skalować do konkretnych potrzeb teraz iw przyszłości.

BioBooster w zaledwie kilka miesięcy może przeistoczyć się z koncepcji w zrealizowaną instalację dzięki modułowości rozwiazania. W przypadku zmiany lokalizacji zakładu lub konieczności zastosowania w innym miejscu BioBooster można łatwo przetransportować zwykłą ciężarówką.

Nasze dedykowane podejście, w połączeniu z najnowocześniejszym zdalnym monitorowaniem oznacza, że rozwiązanie BioBooster zapewnia wysoką niezawodność, zautomatyzowaną obsługę i,co ważniejsze, nie wymaga od użytkownika żadnego zaangażowania.

Grundfos BioBooster

Dedykowane podejście biznesowe

Odwiedziliśmy różne zakłady produkcyjne takie, jak na przykład produkcja żywności i napojów, aby teraz móc zaoferować rozwiązania przyszłości dopasowane do konkretnych potrzeb każdego producenta. Zawsze bierzemy pod uwagę rosnące wymagania i potrzebę zwiększenia wydajności.

Nasza unikalna technologia zapewnia wysoką jakość wody, dzięki czemu woda może być ponownie wykorzystywana do celów serwisowych w miejscu produkcji.


Decentralised solution

Zastępując potrzebę intensywnych inwestycji infrastrukturalnych w rurociągi i przepompownie, mobilna oczyszczalnia Grundfos BioBooster może zostać umieszczona w odległych obszarach położonych daleko od scentralizowanych miejskich oczyszczalni ścieków. Ścieki są uzdatnianie na miejscu zanieczyszczenia, przyczyniając się w ten sposób do utrzymania zrównoważonego środowiska.

Oczyszczalnia jest bezzapachowa, dzięki czemu idealnie nadaje się także do montażu w obszarach mieszkalnych. Wydajność uzdatniania mieści się w zakresie od 500 do 5000 mieszkańców. W oparciu o procesy ultrafiltracji oczyszczona woda nie zawiera bakterii, zapewniając doskonałą jakość wody, odpowiednią do ponownego użycia wody, z pełnym usuwaniem azotanów i fosforu.


Wykorzystanie ultrafiltracji w celu zapewnienia wysokiej jakości wody

Innowacyjne oczyszczanie ścieków przemysłowych i komunalnych w oparciu o technologię ultrafiltracji.

· Kompaktowa biologiczna obróbka ścieków dostarczana w modułowych jednostkach

· Oparty na zasadach ultrafiltracji (UF), które usuwają bakterie z wody

· Konkurencyjne ceny, wstępnie opracowane komponenty o wysokiej jakości i krótki czas dostawy.


Czystsza woda - bardziej ekologiczne środowisko

Uzdatniamy ścieki, oczyszczając je do poziomu czystości, który można ponownie wykorzystać. Zarówno w celach technicznych, jak i rekreacyjnych, ponowne wykorzystanie wody jest zrównoważoną metodą ochrony lokalnego środowiska wodnego.

Istnieją dodatkowe zalety ponownego użycia wody. Bakterie E-coli są usuwane ze ścieków, dzięki czemu są bezpieczne do nawadniania. Jednakże substancje odżywcze nie są usuwane z oczyszczonych ścieków i dlatego przyczyniają się do wzrostu różnych upraw. Może to dodatkowo zmniejszyć przyszłe koszty nawożenia.

Kontakt

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl