Chłodzenie i zamrażanie

Przegląd

Chłodzenie jest centralnym układem wielu zastosowań przemysłowych – począwszy od sanitarnych linii technologicznych poprzez chłodnie kominowe do procesów obróbki wiórowej. To wymaga stosowania wysoce niezawodnych rozwiązań, a z firmą Grundfos po swojej stronie mają Państwo gwarancję optymalnej pracy czynników chłodniczych zarówno po stronie pierwotnej, jak i wtórnej.

Pompy czynników chłodzących firmy Grundfos sprawnie tłoczą solankę, glikol i amoniak, jak również bardziej wymagające czynniki - dwutlenek wegla i chlorofluorowęglowodór CFC. Ta wszechstronność wraz ze zwracaniem szczególnej uwagi na typ uszczelnienia wału wymaganego dla zoptymalizowania bezpieczeństwa, trwałości i sprawności w określonym zastosowaniu jest tym, co wyróżnia nas wśród konkurencji. Oczywiście wszelkie rozwiązania układów chłodzenia i zamrażania mogę być dostarczane wraz z pompami dozującymi, które zapewniają bardzo dokładne dozowanie środków chemicznych.

Jako dostawca pełnego asortymentu infrastruktury technicznej firma Grundfos może również dostarczyć indywidualne rozwiązania klimatyzacyjne, jak również w bardzo kompaktowe pompy do agregatów chłodniczych dla przemysłu obróbki skrawaniem.

 

  • Do pracy w środowisku wybuchowym Grundfos dostarcza silniki i pompy z aprobatą ATEX.
Kontakt

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl