CIP/SIP - czyszczenie i sterylizacja

Przegląd

Systemy CIP (Cleaning In Place = czyszczenie na miejscu) i SIP (Sterilisation In Place = sterylizacja na miejscu) są idealnymi rozwiązaniami w tych gałęziach przemysłu, gdzie higiena ma najwyższą wagę a skażenia trzeba unikać za wszelką cenę. Umożliwiają one skuteczne czyszczenie bez demontażu żadnych urządzeń, zbiorników, rurociągów czy całych linii technologicznych, oszczędzając czas a zatem i pieniądze.

Pompy firmy Grundfos przystosowane do mycia w systemie CIP, i znoszące temperatury aż do 180 °C, wykonane są ze stali nierdzewnej, aby były odporne na agresywne detergenty spotykane w procesach mycia. Ponieważ system CIP nigdy nie wchodzi w kontakt z przedmiotem procesu technologicznego – to jest z żywnością bądź farmaceutykami – pompy sanitarne nie są tutaj wymagane. Jednakże pompy CIP są zwykle polerowane elektrolitycznie dla uzyskania pewności, że żadne pozostałości nie osadzą się w ich wnętrzu. Precyzyjne pompy dozujące mogą dodatkowo przyspieszyć proces CIP dzięki dodawaniu koniecznego detergentu, redukując w konsekwencji czas przepłukiwania systemu.

Jeśli chodzi o trochę bardziej wymagający proces SIP, to wielostopniowe pompy firmy Grundfos stosowane są do zasilania kotła wytwarzającego parę wodną, która skutecznie wyjaławia np. butelki w bardzo wysokich temperaturach.

Produkty
Kontakt

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl