Instalacje obsługowe w przemyśle

Industrial Utilities
Przegląd

Grundfos dostarcza szeroką gamę systemów pompowych i rozwiązań do instalacji obsługowych, które wspierają procesy przemysłowe. Wykonanie na zamówienie oraz inżynieria to jedna z naszych mocnych stron i dostarczamy różne warianty pomp, wymagane do uzdatniania wody, wysokiej temperatury i pary, chłodzenia i ogrzewania, gospodarki ściekowej i innych zastosowań.

Grundfos zapewnia integrację systemu dla pompy, napędów o zmiennej częstotliwości i sterowników, a coraz częściej sterowanie pompami i monitorowanie jest zintegrowane z procesami przemysłowymi. Grundfos iSOLUTIONS buduje inteligencję w zakresie monitorowania i sterowania pompami, które można w pełni zintegrować z istniejącymi systemami przy użyciu otwartych protokołów komunikacyjnych.

Grundfos oferuje szeroką gamę pomp, które przekraczają wzorcowe wymagania wydajnościowe, zapewniając oszczędność energii. Wysokie poziomy niezawodności oraz monitorowanie i kontrola systemu zapewniają utrzymanie niskich kosztów cyklu życia.

Grundfos Product Center pomaga wybrać pompę, która najlepiej pasuje do instalacji obsługowych w przemyśle.


Znajdź produkty i rozwiązania dla procesów przemysłowych dla:

Grundfos iSOLUTIONS

Grundfos iSOLUTIONS to nasza odpowiedź na potrzebę dostarczania optymalnego rozwiązania pompowego, napędów i komponentów do konkretnego zastosowania i ponadto obejmuje wiedzę i doświadczenie w połączeniu ze specjalnymi cechami i funkcjami.

Postrzegamy pompę jako ważną część aplikacji i staramy się optymalizować działanie całego systemu, pod względem funkcjonalności, zużycia energii, niezawodności, serwisu i wydajności.

Łatwa integracja pomp, napędów, aparatury pomiarowej, sterowników, ochrony i komunikacji w procesie w połączeniu z wysokim poziomem dostosowania, zwartej konstrukcji i wstępnie ustawionych jednostek oszczędza czas spędzony na inżynierii, instalacji i uruchomieniu.

Grundfos iSOLUTIONS łączy w sobie wymagania klientów, wiedzę aplikacyjną i inteligentną konstrukcję pompy, zapewniając optymalną wydajność i wybór sprzętu.

Dowiedz się więcej na www.grundfos.pl/isolutions

Kontakt

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl