Przemysł farmaceutyczny

Przemysł farmaceutyczny
Przegląd

Zagraj bezpiecznie z najlepszymi rozwiązaniami pomp

Jeśli szukasz partnera w dziedzinie pomp, który doskonale rozumie wyzwania odnośnie higieny spotykane w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologicznym i środków higieny osobistej, to Grundfos stanowi idealny wybór. Jako kompleksowy dostawca oferujemy dokładnie sprawdzone i przetestowane rozwiązania sanitarne dla każdego możliwego zastosowania pompy, a wśród nich są:

  • Przetwarzanie upstream
  • Procesy pofermentacyjne (downstream)
  • Układy wody do wtryskiwania
  • Systemy CIP/SIP
  • Zestawy użytkowe do czyszczenia

Wspólne dla wszystkich rozwiązań firmy Grundfos jest wysoce niezawodne działanie, które gwarantuje spokojną głowę nawet przy najbardziej delikatnych i krytycznych procesach. Polerowane elektrolitycznie wnętrza naszych unikalnych pomp sanitarnych są wolne od załamań, spawów i łbów śrub, co zapobiega osadzaniu się drobin bakterii. Co z kolei zabezpiecza jakość Państwa produktu i reputację znaku towarowego.

Pompy firmy Grundfos można łatwo przygotować do spełnienia określonych wymagań w zakresie surowych norm higienicznych i łagodnego manipulowania produktami, włącznie z mediami o dużej lepkości. Należy tylko powiedzieć nam, co trzeba pompować, a my dostarczymy Państwu w pełni udokumentowane rozwiązanie, zapewniając, że normy dotyczące produkt będą dotrzymywane, partia po partii.

Przykłady zastosowań
Grundfos iSOLUTIONS

INTELIGETNE SYSTEMY POMPOWE NA ŻĄDANIE

Myślimy nie tylko o pompie ale uwzględniamy cały system pompowy.Optymalizujemy współdziałanie pomp, napędów, sterowników i zabezpieczeń oraz modułów pomiarowych i komunikacyjnych składających się na jeden system.

Z naszą wiedzą technologiczną i inteligencją najnowocześniejszych pomp wychodzimy naprzeciw Twoim potrzebom w zakresie wszystkich zastosowań. Nazywamy to Grundfos iSOLUTIONS.

Dowiedz się więcej: grundfos.pl/isolutions

Kontakt

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl