Przemysł wydobywczy

Przemysł wydobywczy
Przegląd

Grundfos oferuje przedsiębiorstwom górniczym prawdziwe partnerstwo, o zorganizowanej strukturze i kompetencjach, by zaspokoić wszystkie wymagania potrzebne dla niezawodnego rozwiązania pompowego dla górnictwa powierzchniowego, odkrywkowego i podziemnego. Pompy firmy Grundfos zbudowane tak, aby trwać - nawet w najtrudniejszych warunkach pracy.

Grundfos może dostarczyć pompy dla wszystkich procesów i etapów w kopalni, z wyjątkiem transportu początkowego i pomp szlamowych. Rozwiązania pompowe firmy Grundfos są dostępne dla wszystkich procesów, w których mają być pompowane ciecze, nawet jeśli zawierają one materiały ścierne, takie jak piasek, cząstki gliny i zwierciny oraz inne potencjalnie niebezpieczne przedmioty, a także gdy ich pH jest bardzo niskie, i gdy media są agresywne, jak roztwory do ługowania, oraz gdy media służą dla celów czyszczenia i konserwacji.

Poza tym Grundfos jest światowym liderem w dostarczaniu rozwiązań pompowych dla wodociągów, od ujęcia wody surowej do uzdatniania wody, do transportu i oczyszczania ścieków, recyklingu i odprowadzania. Zapewniamy pełne wyposażenie i wszystkich udogodnienia dla miast budowanych dla pracowników kopalni.

Będąc Państwa partnerem, firma Grundfos zawsze może dostosować rozwiązanie do zastosowania. Oferujemy dużą niezawodność na poziomach ciągłej eksploatacji, zapewniającą wysoki poziom bezpieczeństwa operacji. Nasze dostosowane do potrzeb rozwiązania pompowe uwzględniają wymaganie specjalnej budowy, aby mogły obsługiwać agresywne media, oraz użycia czujników i zabezpieczeń dla pomp i silników, które pozwalają wykryć usterkę, zanim coś się zepsuje.

Przykłady zastosowań
Grundfos iSOLUTIONS

INTELIGETNE SYSTEMY POMPOWE NA ŻĄDANIE

Myślimy nie tylko o pompie ale uwzględniamy cały system pompowy.Optymalizujemy współdziałanie pomp, napędów, sterowników i zabezpieczeń oraz modułów pomiarowych i komunikacyjnych składających się na jeden system.

Z naszą wiedzą technologiczną i inteligencją najnowocześniejszych pomp wychodzimy naprzeciw Twoim potrzebom w zakresie wszystkich zastosowań. Nazywamy to Grundfos iSOLUTIONS.

Dowiedz się więcej: grundfos.pl/isolutions

Kontakt

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl