Przemysł maszynowy i metalowy

Metal and equipment
Przegląd

Jeśli szukasz rozwiązania pompowego jako niezawodnego i dokładnego, ponieważ jest wydajne, Grundfos jest oczywistym dostawcą, do którego możesz się zwrócić. Nasz gruntownie przetestowany typoszereg pomp, przeznaczonych dla procesów obróbki skrawaniem, opiera się na ponad 60 latach doświadczenia i został specjalnie opracowany do bezusterkowej pracy z wielką precyzją, nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach. Jako kompleksowy dostawca – i numer 1 na świecie z dziedzinie pomp – jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu niezrównane rozwiązania do:

Wszystkie pompy firmy Grundfos mogą być modyfikowane do indywidualnych potrzeb, a my nieustannie przesuwamy granice w technologii pomp, potwierdzając, że nazwa Grundfos ciągle jest synonimem przodujących rozwiązań. Poza imponującym typoszeregiem pomp wysokiej jakości, oferujemy szeroką gamę silników, regulatory prędkości i monitory, które mogą skutecznie optymalizować procesy związane z pracą obrabiarek - jak również zużycie energii.

Jako firma prawdziwie globalna, Grundfos nigdy nie jest daleko. Nie ważne gdzie na świecie znajdujesz się - Ty lub Twój klient. Z ponad 80 firmami dystrybucyjnymi i serwisowymi w ponad 45 krajach, wsparcie ekspertów w języku lokalnym jest w zasięgu ręki. Jako uzupełnienie naszej rozległej obecności globalnej, Grundfos założył centra kompetencyjne na całym świecie, obsadzone przez specjalistów od obrabiarek, którzy pomogą Ci w każdym procesie rozwoju.

Grundfos iSOLUTIONS

INTELIGETNE SYSTEMY POMPOWE NA ŻĄDANIE

Myślimy nie tylko o pompie, ale uwzględniamy cały system pompowy. Optymalizujemy współdziałanie pomp, napędów, sterowników i zabezpieczeń oraz modułów pomiarowych i komunikacyjnych składających się na jeden system.

Z naszą wiedzą technologiczną i inteligencją najnowocześniejszych pomp wychodzimy naprzeciw Twoim potrzebom w zakresie wszystkich zastosowań. Nazywamy to Grundfos iSOLUTIONS.

Dowiedz się więcej: grundfos.pl/isolutions

Kontakt

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl