Przemysł stoczniowy

Przemysł stoczniowy
Przegląd

Wypłyń na morze z godnym zaufania partnerem

Kiedy wypływasz na morze, chcesz aby Twoim towarzyszem był spokój umysłu. I to jest dokładnie to, co gwarantują Ci wyspecjalizowane pompy morskie firmy Grundfos. Nasz solidny typoszereg zawiera dokładnie przetestowane pompy i systemy pompowe, zbudowane w oparciu o 60 lat doświadczenia w biznesie pompowym, a służące do:

  • Balastowania
  • Chłodzenie silnika
  • Gaszenia pożarów
  • Zasilania kotłów
  • Wszystkich istotnych mediów

Z dziesiątkami tysięcy pomp firmy Grundfos pracującymi na statkach, rozumiemy jak ważne są wysoka wydajność, niezawodność i jakość. Byliśmy pierwszym wytwórcą pomp, który otrzymał certyfikat ISO 9001 – i kontynuujemy dążenie do wytyczonych celów, mających zagwarantować efektywne pokrycie każdego Państwa wymagania związanego z morzem. Żaden nowy produkt nie jest wypuszczany na rynek, dopóki jego wydajność nie przekroczy znacząco tego, co uzyskują istniejące już produkty.

Jeśli chodzi o energowydajne pompy morskie, Grundfos ma sobie równych. Najnowsza technologia użyta w naszych pompach pozwala zredukować nawet o 50% zużycie energii związane z chłodzeniem silnika. Odbywa się to poprzez automatyczne dostosowanie prędkości obrotowej pompy do temperatury wody morskiej i/lub do obciążenia silnika. Ponieważ około 90% całkowitych kosztów pompy wynika ze zużycia energii, to znacząco wpływa na redukcję kosztów cyklu życia.

Przykłady zastosowań
Grundfos iSOLUTIONS

INTELIGETNE SYSTEMY POMPOWE NA ŻĄDANIE

Myślimy nie tylko o pompie ale uwzględniamy cały system pompowy.Optymalizujemy współdziałanie pomp, napędów, sterowników i zabezpieczeń oraz modułów pomiarowych i komunikacyjnych składających się na jeden system.

Z naszą wiedzą technologiczną i inteligencją najnowocześniejszych pomp wychodzimy naprzeciw Twoim potrzebom w zakresie wszystkich zastosowań. Nazywamy to Grundfos iSOLUTIONS.

Dowiedz się więcej: grundfos.pl/isolutions

Kontakt

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl