Przemysł biopaliw

Produkcja biopaliwa
Przegląd

Zaopatrz w paliwo swój biznes
za pomocą pierwszorzędnych pomp

Jeśli chcesz zoptymalizować swój zakład produkcji biopaliwa, firma Grundfos jest tym ekspertem od pomp, do którego należy się zwrócić. Jako kompleksowy dostawca, jesteśmy w stanie pokryć każde zapotrzebowanie związane z paliwami biodiesel i bioetanol, dostosowując się do niezliczonej ilości zróżnicowanych wyzwań w przemyśle biopaliwowym.

Pompy z aprobatą ATEX firmy Grundfos zwiększają bezpieczeństwo w niebezpiecznym środowisku, gdzie nawet najmniejszy wyciek może być ekstremalnie niebezpieczny. Uszczelnienia wału i pompy są dostosowane tak, aby zapewnić nienaganną pracę i długą żywotność, niezależnie od medium – może to być etanol, olej, kwas, metanol lub każda inna agresywna ciecz. Co więcej, niedostateczne warunki wlotowe są skutecznie znoszone przez nasze pompy przystosowane do niskiego ciśnienie na ssaniu netto (NPSH), które zostały specjalnie zaprojektowane do tego konkretnego wyzwania. Krótko mówiąc, jakakolwiek jest Państwa potrzeba związana z biopaliwem, firma Grundfos może ją spełnić za pomocą fachowego i wyspecjalizowanego rozwiązania.

Obszerny typoszereg pomp dla przemysłu biopaliw jest dostępny w wariatach ze stali nierdzewnej i żeliwa, aby w pełni sprostać wymaganiom stawianym przez tłoczone media. Grundfos może poza tym dostarczyć rozwiązanie pompowe z wysoce niezawodnymi pompami dozującymi dla dokładnego dozowania chemikaliów.

Przykłady zastosowań
Grundfos iSOLUTIONS

INTELIGETNE SYSTEMY POMPOWE NA ŻĄDANIE

Myślimy nie tylko o pompie ale uwzględniamy cały system pompowy.Optymalizujemy współdziałanie pomp, napędów, sterowników i zabezpieczeń oraz modułów pomiarowych i komunikacyjnych składających się na jeden system.

Z naszą wiedzą technologiczną i inteligencją najnowocześniejszych pomp wychodzimy naprzeciw Twoim potrzebom w zakresie wszystkich zastosowań. Nazywamy to Grundfos iSOLUTIONS.

Dowiedz się więcej: grundfos.pl/isolutions

Kontakt

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl