Produkcja żywności i napojów

Produkcja żywności i napojów
Przegląd

Produkcja żywności i napojów
– zasmakuj optymalnych rozwiązań

Zastanawiasz się, jak zoptymalizować swoje linie produkujące żywność i napoje?
Firma Grundfos dysponuje wiedzą know-how, która pomoże Ci to zrobić. Nasz pełny typoszereg rozwiązań pomp sanitarnych i układów pomocniczych fabryki zaspokaja szczególne potrzeby takich zakładów, jak:

  • Mleczarnie
  • Fabryki czekolady i słodyczy
  • Zakłady przetwórstwa spożywczego
  • Browarów
  • Produkcji soków
  • Produkcji napojów bezalkoholowych
  • Produkcja wody butelkowanej
  • Winiarni
  • Gorzelni

Oferujemy modele zaprojektowane specjalnie do obsługi składników lepkich, delikatnych lub wrażliwych na temperaturę - i nie pozwalamy sobie na kompromisy, jeśli chodzi o krytyczny aspekt higieny.
Wszystkie pompy sanitarne firmy Grundfos są wykonane z powierzchniowo obrabianej stali nierdzewnej, niepozwalającej na osiadanie zanieczyszczeń. Oczywiście wszystkie pompy są przystosowane do procesu CIP, aby zagwarantować nie tylko czyszczenie sprzętu spełniające bardzo rygorystyczne normy, ale także oszczędność czasu. Rezultatem jest maksymalny czas zdatności do pracy - a zatem i bardziej wydajna produkcja.

Przykłady zastosowań
Grundfos iSOLUTIONS

INTELIGETNE SYSTEMY POMPOWE NA ŻĄDANIE

Myślimy nie tylko o pompie ale uwzględniamy cały system pompowy.Optymalizujemy współdziałanie pomp, napędów, sterowników i zabezpieczeń oraz modułów pomiarowych i komunikacyjnych składających się na jeden system.

Z naszą wiedzą technologiczną i inteligencją najnowocześniejszych pomp wychodzimy naprzeciw Twoim potrzebom w zakresie wszystkich zastosowań. Nazywamy to Grundfos iSOLUTIONS.

Dowiedz się więcej: grundfos.pl/isolutions

Kontakt

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl