Procesy przemysłowe

Przegląd

Grundfos dostarcza szeroką gamę systemów pompowych i rozwiązań w celu utrzymania procesów przemysłowych, pompowania wody i innych mediów w zależności od potrzeb. Wykonanie na zamówienie oraz inżynieria to jedna z naszych mocnych stron i dostarczamy różne warianty materiałowe wymagane w przypadku rozwiązań higienicznych, procesu CIP lub złożonej ciekłej kompozycji.

Grundfos zapewnia integrację systemu dla pompy, napędów o zmiennej częstotliwości i sterowników, a coraz częściej sterowanie pompami i monitorowanie jest zintegrowane z procesami przemysłowymi. Grundfos iSOLUTIONS buduje inteligencję w zakresie monitorowania i sterowania pompami, które można w pełni zintegrować z istniejącymi systemami przy użyciu otwartych protokołów komunikacyjnych.

Pompy firmy Grundfos wykonane są ze stali nierdzewnej i odporne są na agresywne detergenty spotykane w procesach mycia oraz temperatury aż do 180 °C. Precyzyjne pompy dozujące mogą jeszcze bardziej przyspieszyć procesy, dodając tylko niezbędne substancje chemiczne, co w konsekwencji skraca czas płukania, zużycie chemiczne i czas przestoju.

Złożona ciekła kompozycja - na przykład ze zmienną lepkością, chemikaliami i temperaturą - w wielu procesach przemysłowych stawia pompy na ryzyko. Szereg wariantów materiałowych i pomp do specjalistycznych zastosowań chroni przed korozją i kawitacją w pompie. Grundfos Product Center pomaga upewnić się, że wybrana pompa jest odpowiednia do pompowanej cieczy.
 

Znajdź produkty i rozwiązania dla procesów przemysłowych dla:

Grundfos iSOLUTIONS

Grundfos iSOLUTIONS to nasza odpowiedź na potrzebę dostarczania optymalnego rozwiązania pompowego, napędów i komponentów do konkretnego zastosowania i ponadto obejmuje wiedzę i doświadczenie w połączeniu ze specjalnymi cechami i funkcjami.

Postrzegamy pompę jako ważną część aplikacji i staramy się optymalizować działanie całego systemu, pod względem funkcjonalności, zużycia energii, niezawodności, serwisu i wydajności.

Łatwa integracja pomp, napędów, aparatury pomiarowej, sterowników, ochrony i komunikacji w procesie w połączeniu z wysokim poziomem dostosowania, zwartej konstrukcji i wstępnie ustawionych jednostek oszczędza czas spędzony na inżynierii, instalacji i uruchomieniu.

Grundfos iSOLUTIONS łączy w sobie wymagania klientów, wiedzę aplikacyjną i inteligentną konstrukcję pompy, zapewniając optymalną wydajność i wybór sprzętu.

Dowiedz się więcej na www.grundfos.pl/isolutions

Kontakt

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl