Ogrzewanie

Heating

Instalacja ogrzewania jest kluczowym elementem, który zapewnia komfort w domu. Wybierając pompy Grundfos możesz dostarczać swoim klientom najlepsze rozwiązania w zakresie ogrzewania bez konieczności wydawania całego budżetu domowego. Nasz typoszereg wysokiej wydajności pomp obiegowych, dzięki inteligentnej technologii zapewnia całkowitą niezawodność, łatwą instalację i duże oszczędności energii.

Nowy system ALPHA3 - oszczędzasz czas, klienci oszczędzają energię

Odpowiednie zrównoważanie hydrauliczne jest kluczem do sprawnego systemu grzewczego. Dzięki nowym systemowi ALPHA 3 i aplikacji GO Balance można wyrównoważyć system w ciągu kilku godzin i obniżyć koszty energii klientów nawet o 20%.

Dowiedz się więcej o ALPHA3

Pobierz aplikację na iOS tutaj: App Store

Pobierz aplikację na Android tutaj: Google Play

#1 sprawność energetyczna

Poprosiliśmy Instytut VDE, aby przetestował 6 małych pomp obiegowych wiodących producentów pomp - a nasze pompy ALPHA okazały się bezkonkurencyjne. W rzeczywistości wykorzystują one o 85% mniej energii niż przeciętna zainstalowana pompa obiegowa. ALPHA2 i ALPHA3 wyposażone są w innowacyjne funkcje, które robią wrażenie na klientach.

MAGNA3 – skonstruowana do większych wyzwań

Kiedy Twoi klienci potrzebują instalacji ogrzewania (lub chłodzenia) do swojego mieszkania lub firmy, najlepszym rozwiązaniem jest MAGNA3. Łatwa w montażu i konfiguracji tak, jak pompy ALPHA, tak samo MAGNA3 posiada niezrównaną wydajność - i oferuje informacje zwrotne dzięki aplikacji Grundfos GO Remote.

Dowiedz się więcej o MAGNA3

Pobierz aplikację na iOS tutaj: App Store

Pobierz aplikację na Android tutaj: Google Play

AUTOADAPT – prosty montaż i wysoka efektywność

Dzięki technologii AUTOADAPT firmy Grundfos możesz zaproponować swoim klientom system grzewczy, który dostosowuje się automatycznie do potrzeb instalacji. W ponad 80% instalacji AUTOADAPT jest optymalną nastawą pompy.

Dowiedz się więcej o AUTOADAPT

Polecane produkty

Product guide heating v3