Energetyka

Niezawdność w Energetyce jest najważniejsza

Pompy są sercem każdej sieci ciepłownicze, a dokładnie regulowany obieg jest kluczem do komfortu użytkowników i efektywności całego systemu. Jeśli chodzi o sieci energetyczne, Dział Budownictwa firmy Grundfos ma długą historię dostarczania pierwszorzędnych, inteligentnych pomp wysokiej jakości, które gwarantują odpowiednią wydajność i niezawodność. Nasze elementy sterowania i wbudowane przetwornice częstotliwości zapewniają maksymalną inteligencję, elastyczność i najniższe koszty cyklu życia układu.

Od razu dobierzesz idealny zamiennik
Pompy mają silny wpływ na to, jak skutecznie działają w obiegu cyrkulacyjnym pozostałe jego komponenty, a także wywierają największy wpływ na ogólną wydajność systemu. Dlatego przy projektowaniu systemu do sieci ciepłownicze absolutnie kluczowe jest skupienie się na wyborze pompy. Grundfos dysponuje kompetencjami i doświadczeniem, aby pomóc w doborze odpowiedniego rozwiązania.

Nastawialna wydajność pod Twoim palcem
Pompy firmy Grundfos z elektroniczną regulacją prędkości obrotowej zapewniają inteligentną pracę pompy, zawsze odpowiednią do obciążenia układu. Masz gwarancję maksymalnej wydajności przy minimalnym zużyciu energii. Ponadto profile pracy mogą być dostosowywane do zmian zarówno sezonowych, jak i klimatycznych, a więc dajemy Ci pewność, że będziesz zawsze na bieżąco.