- Temperatura cieczy
- -10 .. 110 °C
- H max
- 19 m
- Maks. przepływ
- 111 m³/h
- p max
- 16 bar
Uzyskaj inteligentne rozwiązania i zarządzanie z typoszeregu MAGNA
Jeżeli masz przed sobą duże wyzwanie, pomoże Ci typoszereg pomp MAGNA. Te pompy obiegowe oferują idealne rozwiązanie, niezależnie od tego, czy chodzi o wymianę starej pompy czy efektywne rozwiązanie w nowym budynku. Typoszereg MAGNA oferuje szereg inteligentnych funkcji, które pomogą Ci, gdy potrzebujesz najbardziej zaawansowanego monitorowania i sterowania lub jeśli chcesz po prostu wykonać prostsze zadania. Zawsze znajdziesz pompę MAGNA odpowiadającą Twoim potrzebom.
Zobacz, co klienci mówią o tym typoszeregu
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Usługi
Oferta usług obejmująca dobór, montaż, obsługę i wymianę pomp.