ALPHA

ALPHA to wysokowydajne pompy obiegowe z regulacją prędkości przeznaczone do instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i domowych instalacji ciepłej wody. Pompy są proste, szybkie i łatwe w montażu oraz obsłudze.

Temperatura cieczy
0 .. 110 °C
H max
15 m
Maks. przepływ
4 m³/h
p max
10 bar