- Temperatura cieczy
- 0 .. 110 °C
- H max
- 15 m
- Maks. przepływ
- 4 m³/h
- p max
- 10 bar
Do prac instalacyjnych wybieraj najlepsze pompy ALPHA!
Dla Ciebie jako instalatora, wybór odpowiedniej pompy obiegowej ALPHA nigdy nie był łatwiejszy. Bez względu na to, czy klient prosi o najlepszą pompę obiegową do zawansowanej instalacji grzewczej, czy też o prostsze rozwiązanie, typoszereg ALPHA spełni Twoje oczekiwania.
Porównanie danych pomp ALPHA
Zobacz szybkie porównanie danych pomp ALPHA1, ALPHA2 oraz ALPHA3.
W porównanie znajdziesz m.in informacje o:
- rodzajach regulacji
- możliwościach
- efektywności energetycznej
Zobacz, co klienci mówią o tym typoszeregu
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Filmy serwisowe
Usługi
Oferta usług obejmująca dobór, montaż, obsługę i wymianę pomp.