Zastosowania związane z zimną wodą dla gospodarstw domowych

Wybierz zastosowanie:

Rozwiązania dla domu i ogrodu

Szukasz rozwiązania do innego zastosowania? Kliknij tutaj

NAJLEPSZE DOMY TO DOMY Z ROZWIĄZANIAMI GRUNDFOS

Firma Grundfos dostarcza pompy do odprowadzania ścieków i zwiększające ciśnienie, aby zapewnić większą wygodę mieszkania w domu, wykorzystując możliwość ich łatwej instalacji oraz niezawodną pracę. Kompletna gama produktów obejmuje rozwiązania typu premium, przeznaczone do zastosowania w domach i ogrodach – od doprowadzania wody do odprowadzania ścieków i cyrkulacji ciepłej wody. Idealne dla osób poszukujących uniwersalnej pompy wspomagającej, niezawodnego rozwiązania do odprowadzania ścieków czy też pompy do wód gruntowych, którą można bez problemu zainstalować. Poznaj nasz interaktywny dom, aby znaleźć idealne rozwiązanie dla danego zadania.

Idealne ciśnienie wody – w chwili, kiedy jest ono potrzebne

WYBIERAJ ZAWSZE NAJLEPSZĄ POMPĘ

Wybór odpowiedniej pompy do zwiększania ciśnienia i odprowadzania ścieków nie stanowi żadnego problemu. Obejrzyj filmy, aby zobaczyć, jak Przewodnik firmy Grundfos dotyczący wyboru urządzeń do pracy z zimną wodą w gospdarstwach domowych, upraszcza codzienną pracę.

Pobierz kompletny Przewodnik dotyczący szybkiego wyboru urządzeń, który jest dostępny w tym miejscu lub zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystać przewodnik w celu znalezienia właściwego produktu do zwiększania ciśnienia lub odprowadzania ścieków.

Przewodnik dotyczący wyboru pomp do odprowadzania ścieków

Obejrzyj film, aby zobaczyć, jak nasz przewodnik dotyczący szybkiego wyboru pomp do odprowadzania ścieków ułatwia wybór najlepszego modelu dla tego rodzaju zastosowania. Wypróbuj go i zapewnij już dziś swoim klientom idealne rozwiązanie do odprowadzania ścieków.

Pobierz przewodnik

Przewodnik dotyczący wyboru pomp do zwiększania ciśnienia

Obejrzyj film, aby zobaczyć, jak nasz przewodnik dotyczący szybkiego wyboru pomp do zwiększania ciśnienia ułatwia wybór najlepszego modelu dla tego rodzaju zastosowania. Pobierz przewodnik, aby zacząć ułatwiać sobie codzienną pracę.

Pobierz przewodnik

Grundfos Ecademy: SCALA2

Dowiedz się więcej o pompie wspomagającej tłoczenie wody SCALA2 i zapewnij Twoim klientom idealne ciśnienie wody w całym domu. 

Przejdź do Ecademy

Grundfos Ecademy: UNILIFT

Dowiedz się jakie jest zastosowanie typoszeregu pomp drenażowych UNILIFT. Zyskuj korzyści i porady instalacyjne.

Przejdź do Ecademy

Najlepsze rozwiązania firmy Grundfos, zarówno w budynkach, jak i na zewnątrz

Seria domowych pomp do zimnej wody firmy Grundfos zapewni Twoim klientom większą wygodę, zarówno w domu, jak i na zewnątrz. Seria naszych urządzeń to najwyższej jakości rozwiązania dla domów i ogrodów: od doprowadzania i cyrkulacji ciepłej wody po odprowadzanie ścieków. Oferta obejmuje uniwersalne pompy podnoszące ciśnienie, niezawodne rozwiązania dla kanalizacji i łatwe w montażu pompy do wody gruntowej.

Przejdź do programu Grundfos dla Instalatorów

Zdobądź najnowsze narzędzia, szkolenia i nagrody

Program Grundfos dla Instalatorów zapewnia szybki dostęp do najnowszych narzędzi, wskazówek, szkoleń oraz nagród. Dołącz już teraz, aby pozostać na bieżąco i zacząć zdobywać punkty na poczet nagród.

Więcej informacji