Mycie i czyszczenie: Kompaktowe systemy pompowe o wysokiej wydajności

Instalacje do mycia i czyszczenia

Spis treści:

  • Cel
  • Charakterystyka aplikacji
  • Rozwiązania
  • Praca pompy na granicy mocy wyjściowej
  • Pompy
  • Silniki
  • Zabezpieczenia
  • Stop przy braku przepływu - funkcja STOP
  • Uwagi i ograniczenia
  • Przemysłowe systemy myjące


Szukasz kompaktowego i wydajnego system do mycia i czyszczenia?

Największym wyzwaniem przy projektowaniu instalacji do mycia i czyszczenia jest dopasowanie potężnej pompy do małej przestrzeni, zapewniając jednocześnie wymagane ciśnienie przy nagłych zmianach natężenia przepływu. Rozwiązania Grundfos iSOLUTIONS oferują kompaktowe pompy o wysokich osiągach z optymalnymi parametrami przeciążeniowymi i rozwiązaniami zabezpieczającymi instalacje. Odpowiednie do pracy w trudnym i wilgotnym środowisku, a dzięki inteligentnym rozwiązaniom mogą z łatwością zostać integralną częścią instalacji oraz monitorować i sterować urządzeniami pomocniczymi.

Rozwiązania Grundfos iSOLUTIONS zapewniają:

  • Uzyskać większe ciśnienie z zaledwie kompaktowej pompy
  • Zwiększenie sprawność dodatkowych urządzeń
  • Precyzyjnie monitorować system
  • Łatwiejszą konserwacje
  • Mniejsze koszty zakupu, inżynieringu, instalacji i koszty związane z rozruchem instalacji

Rozwiązania dostosowane do wymagań instalacji

Jeżeli zdecydujesz się na rozwiązania Grundfos iSOLUTIONS, nasi eksperci pomogą dostosować pompy do konkretnych wymagań instalacji, biorąc pod uwagę parametry pracy i wyjątkowe cechy układu. Otrzymujesz jeden kontakt jeżeli chodzi o projektowanie, montaż i obsługę twojej instalacji.


Spotkaj jednego z naszych ekspertów od instalacji mycia i czyszczenia - Obejrzyj ten film

Zwiększ o 10 % oszczędności energii stosując silniki MGE o klasie sprawności IE5

Zoptymalizuj swoją instalację mycia i czyszczenia stosując najbardziej energooszczędne silinki MGE o klasie sprawności IE5. Oferują one zwiększenie o 10 % oszczędności energii i skrócenie czasu zwrotu kosztów pompy typu E o 25 % w porównaniu do rozwiązań z silnikami o klasie IE3.

Czy chcesz poznać korzyści wyniukające z ekstremalnej energooszczędności i nieporównywalnych osiągów pomp.

Znajdź najlepszą energooszczędną pompę

Obliczenie zużycia energii może być czasochłonne. Możemy w prosty sposób pomóc Tobie w znalezieniu pompy o najwyższej sprawności. Kliknij tutaj, aby szybko i łatwo obliczyć, porównać i ocenić pompy na podstawie Kosztów Cyklu Życia.

Proszę wypełnić pola obowiązkowe

Zapisz się do naszego biuletynu, aby być na bieżąco

- Niewłaściwy email

Zgodę można wycofać w każdej chwili. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Aby dowiedzieć się więcej na temat danych osobowych i związanych z nimi praw zapraszamy do zaznajomienia się z naszą Informacją o Zasady i Warunki i Polityce prywatności.