Regulacja temperatury: Jak uprościć instalację i przejąć kontrolę nad kosztami

Pobierając ten dokument dowiesz się m.in. o zatosowaniu pomp w instalacjach z wymiennikami ciepła  

Czy Twoja instalacja chłodnicza marnuje energię?

Kompaktowe elektronicznie regulowane pompy firmy Grundfos mogą zmniejszyć złożoność układu regulacji temperatury lub agregatu chłodniczego, pomóc w zwiększeniu sprawności energetycznej i zmniejszeniu kosztów inwestycyjnych i operacyjnych. Wykorzystując rozwiązania Grundfos iSOLUTIONS możesz przejąć kontrolę nad układem regulacji temperatury oraz monitorować i zoptymalizować całą instalację chłodniczą.

Rozwiązania Grundfos iSOLUTIONS zapewniają:

  • Pełną kontrolę przy użyciu mniejszej liczby elementów
  • Oszczędność kosztów inwestycyjnych i operacyjnych
  • Oszczędność kosztów montażowych
  • Redukcję hałasu
  • Połączenie z systemami SCADA lub BMS, co umożliwia pełen przegląd i kontrolę

Rozwiązania dostosowane do wymagań instalacji

Jeżeli zdecydujesz się na rozwiązanie Grundfos iSOLUTIONS, nasi eksperci pomogą tobie dobrać odpowiednią pompę do wymiennika ciepła, agregatu chłodniczego lub wieży chłodniczej. Otrzymujesz jeden kontakt jeżeli chodzi o projektowanie, montaż i obsługę twojej instalacji.

Spotkaj jednego z naszych ekspertów od regulacji temperatury - Obejrzyj ten film

Zwiększ o 10 % oszczędności energii stosując silniki MGE o klasie sprawności IE5

Zoptymalizuj swoją instalację mycia i czyszczenia stosując najbardziej energooszczędne silinki MGE o klasie sprawności IE5. Oferują one zwiększenie o 10 % oszczędności energii i skrócenie czasu zwrotu kosztów pompy typu E o 25 % w porównaniu do rozwiązań z silnikami o klasie IE3.

Czy chcesz poznać korzyści wyniukające z ekstremalnej energooszczędności i nieporównywalnych osiągów pomp.

Znajdź najlepszą energooszczędną pompę

Obliczenie zużycia energii może być czasochłonne. Możemy w prosty sposób pomóc Tobie w znalezieniu pompy o najwyższej sprawności. Kliknij tutaj, aby szybko i łatwo obliczyć, porównać i ocenić pompy na podstawie Kosztów Cyklu Życia.

Proszę wypełnić pola obowiązkowe

Zapisz się do naszego biuletynu, aby być na bieżąco

- Niewłaściwy email

Zgodę można wycofać w każdej chwili. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Aby dowiedzieć się więcej na temat danych osobowych i związanych z nimi praw zapraszamy do zaznajomienia się z naszą Informacją o Zasady i Warunki i Polityce prywatności.