Przemysłowe instalacje chłodnicze: Jak uprościć instalację chłodzenia i zapanować nad kosztami?

Przejmij kontrolę nad przemysłowymi instalacjami chłodniczymi dzięki inteligentnym rozwiązaniom

Niemal we wszystkich zastosowaniach przemysłowych instalacji chłodniczych istnieje znaczny potencjał w zakresie optymalizacji procesów. 

Nasz ekspert pokaże w jaki sposób można zoptymalizować daną instalację, rozpatrując zarówno całą instalację jak i jej poszczególne fragmenty (wieże chłodnicze, odparowywanie, agregaty chłodnicze). 

 

Czy miewasz problemy z legionellą?

To, co wyróżnia pompy firmy Grundfos stosowane w procesach uzdatniania wody, to ich zdolność do bezawaryjnej pracy nawet w warunkach ciągłego wystawienia na oddziaływanie agresywnych mediów albo wymagającego środowisko. W procesach odwróconej osmozy, gdzie stosowana jest filtracja poprzez membranę, używana tu pompa wielostopniowa jest przystosowana do obsługi wysokiego ciśnienia (60 bar) – i jest dostępna w wersji z tytanu, która jest odporna na działanie wody morskiej. Przy niższym ciśnieniu filtracja membranowa nadaję się również do uzdatniania ultraczystej wody do produkcji farmaceutycznej, produkcji LCD oraz produkcji półprzewodnikowych elementów elektronicznych. Uzdatnianie wodydo picia dokonywane jest przy użyciu dwutlenku chloru, co daje skuteczne zapobieżenie rozwojowi bakterii Legionella

Zobacz nasze rozwiązania do dozowania i dezynfekcji

Ograniczenie poboru energii o 77%

Zobacz, w jaki sposób rozwiązanie Grundfos iSOLUTIONS pozwoliło producentowi klejów przemysłowych ograniczyć zużycie energii przez wieżę chłodniczą o 77% – to 128 ton CO2 mniej w skali roku. 

Od stałej prędkości do różnicy ciśnień

Dowiedz się, w jaki sposób firma produkująca elementy formowane wtryskowo przeszła drogę od nieregulowanej pracy pomp stałoobrotowych do wydajnego układu regulacji wykorzystującego pomiar różnicy ciśnień, oszczędzając w ten sposób 22% kosztów utrzymania.

Najwyższa wydajność za sprawą inteligentnych rozwiązań

Zobacz, jak audyt energetyczny firmy Grundfos pomógł firmie przemysłowej zwiększyć wydajność operacyjną, jednocześnie zmniejszając koszty utrzymania wież chłodniczych. 

Pobierz Białą Księgę

Inteligentne rozwiązania w przemysłowych instalacjach chłodniczych

Poznaj szczegóły na temat kluczowych wyzwań w przemysłowych instalacjach chłodniczych i dowiedz się, jak osiągnąć maksimum wydajności z rozwiązaniami Grundfos iSOLUTIONS.

Znajdź najlepszą energooszczędną pompę

Obliczenie zużycia energii może być czasochłonne. Możemy w prosty sposób pomóc Tobie w znalezieniu pompy o najwyższej sprawności. Kliknij tutaj, aby szybko i łatwo obliczyć, porównać i ocenić pompy na podstawie Kosztów Cyklu Życia.

Proszę wypełnić pola obowiązkowe
- Niewłaściwy email

Zgodę można wycofać w każdej chwili. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Aby dowiedzieć się więcej na temat danych osobowych i związanych z nimi praw zapraszamy do zaznajomienia się z naszą Informacją o Zasady i Warunki i Polityce prywatności.