Kotły i instalacje kotłowe: Utrzymanie stałego poziomu wody i jednolitej jakości pary

Bezpośrednia regulacja poziomu

Spis treści

  • Utrzymanie stałego poziomu wody w kotle parowym przy minimalnych kosztach CAPEX i OPEX
  • Instalacja zasilania kotła z pompą elektronicznie regulowaną i układem bezpośredniej regulacji poziomu
  • Instalacja zasilania kotła z zaworem regulacyjnym i pompami elektronicznie regulowanymi
  • Instalacja zasilania kotła z zaworem regulacyjnym i pompami o stałych obrotach
  • Instalacja zasilania kotła z pompami o stałych obrotach i układem regulacji zał/wył


Czy kontrola odpowiedniej jakości pary w instalacjach kotłowych jest trudna?

Elektronicznie regulowane pompy firmy Grundfos mogą utrzymywać stały poziom wody w kotle parowym przyczyniając się do poprawy jakości pary lub zapewnić lepszą jej kontrolę. Możesz wybrać bezpośrednią regulację poziomu i wyeliminować konieczność montażu zaworu regulacyjnego i obejścia. Pozwala to na zastosowanie mniejszych pomp, ponieważ brak zaworu regulacyjnego zmniejszył straty ciśnienia w instalacji. Wszystko to upraszcza i zmniejsza koszty instalacji kotłowej.

Rozwiązania Grundfos iSOLUTIONS zapewniają:

  • Uproszczenie instalacji kotłowej
  • Utrzymanie stałego poziomu wody bez użycia zaworu regulacyjnego
  • Zastosowanie mniejszych pomp
  • Zmniejszenie kosztów inwestycyjnych (mniejsze pompy i mniej elementów)
  • Lepszą kontrolę jakości pary
  • Redukcja kosztów operacyjnych

Rozwiązania dostosowane do wymagań instalacji

Jeżeli zdecydujesz się na rozwiązania Grundfos iSOLUTIONS, nasi eksperci pomogą tobie dobrać odpowiednią pompę zasilającą do kotła, instalacji zasilającej i całego procesu. Otrzymujesz jeden kontakt jeżeli chodzi o projektowanie, montaż i obsługę twojej instalacji.


Spotkaj jednego z naszych ekspertów od instalacji kotłowych - Obejrzyj ten film

Zwiększ o 10 % oszczędności energii stosując silniki MGE o klasie sprawności IE5

Zoptymalizuj swoją instalację mycia i czyszczenia stosując najbardziej energooszczędne silinki MGE o klasie sprawności IE5. Oferują one zwiększenie o 10 % oszczędności energii i skrócenie czasu zwrotu kosztów pompy typu E o 25 % w porównaniu do rozwiązań z silnikami o klasie IE3.

Czy chcesz poznać korzyści wyniukające z ekstremalnej energooszczędności i nieporównywalnych osiągów pomp.

Znajdź najlepszą energooszczędną pompę

Obliczenie zużycia energii może być czasochłonne. Możemy w prosty sposób pomóc Tobie w znalezieniu pompy o najwyższej sprawności. Kliknij tutaj, aby szybko i łatwo obliczyć, porównać i ocenić pompy na podstawie Kosztów Cyklu Życia.

Proszę wypełnić pola obowiązkowe

Zapisz się do naszego biuletynu, aby być na bieżąco

- Niewłaściwy email

Zgodę można wycofać w każdej chwili. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Aby dowiedzieć się więcej na temat danych osobowych i związanych z nimi praw zapraszamy do zaznajomienia się z naszą Informacją o Zasady i Warunki i Polityce prywatności.