Ciepłownia testuje nowe pompy Grundfos CR i odnotowuje wzrost sprawności o 10%

Overview_TEXT

Przegląd

Jesienią 2015 roku duńska ciepłownia w Hirtshals zamontowała trzy pompy testowe CR-95 z nowej generacji pomp wielostopniowych CR. Dwie pompy zostały zamontowane w oddalonej o 19 kilometrów spalarni odpadów w Hjørring, a jedna w połowie drogi na przesyłowej sieci ciepłowniczej w Tornby.


„Mamy nadzieję, że pompy spełnią nasze oczekiwania lepszymi niż dotąd osiągami i dłuższą żywotnością”, stwierdził Jens Ole Olsen, brygadzista w ciepłowni w Hirtshals, podczas montażu pompy CR-95 w Tornby. „Tego oczekujemy przede wszystkim”.

 

Korzystne wyniki

Po ponad roku otrzymaliśmy konkretne dane.

W Hjørring obie pompy CR-95 pracowały ze sprawnością o 4–7% wyższą niż konkurencyjne pompy. W Tornby sprawność pompy CR-95 była o 12,5% lepsza od konkurencyjnych jednostek w przepompowni.

„Właśnie przyglądaliśmy się danym miesięcznym z przepompowni. Linia trendu pokazuje, że pompy Grundfos są oszczędniejsze w zakresie zużycia energii”, mówi Jens Ole Olsen.

„Pompy pracowały bezawaryjnie przez 14 miesięcy — oczywiście z przerwami, w zależności od zapotrzebowania. Nie było żadnych problemów. Najważniejsza dla nas jest sprawność — a ta okazała się znacznie wyższa niż w przypadku urządzeń, z których korzystamy obecnie. Prąd jest drogi. Wydajemy ponad 133 000 euro na prąd. Te kilka procent ma kluczowe znaczenie. Będziemy bardzo zadowoleni, jeżeli uda nam się obniżyć nasze codzienne koszty operacyjne nawet o sześć do dziesięciu procent.

„Uzyskane wyniki są dla nas dowodem, że zawsze można coś poprawić”, kontynuuje. „Te urządzenia są też tańsze w eksploatacji. Wszystkie te zalety nowych pomp Grundfos są dla nas cenne”.

Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o pompach wielostopniowych Grundfos CR.

Aspekty:

Podnoszenie ciśnienia na ciepłowniczych liniach przesyłowych

Lokalizacja:

Hirtshals, Dania

Firma:

Hirtshals Fjernvarme

Jens Ole Olsen, brygadzista w przedsiębiorstwie Hirtshals Fjernvarme, montuje elektroniczny układ monitorujący pracę pompy CR-95 w przepompowni w Tornby.

Jens Ole Olsen, brygadzista w ciepłowni Hirtshals Fjernvarme, mówi, że pompy Grundfos CR-95 działają „doskonale” przez 14 miesięcy. „Te urządzenia są tańsze w eksploatacji. „Uzyskane wyniki są dla nas dowodem, że zawsze można coś poprawić”.

Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl