Austriacki zakład wodociągowy: „Nie wierzyliśmy, że oszczędności energii na tak dużą skalę są w ogóle możliwe”,

Overview_TEXT

Przegląd

Sytuacja

Kiedy po raz pierwszy zobaczył „mały” rozmiar nowej pompy podnoszącej ciśnienie firmy Grundfos, Christian Portschy poczuł się lekko zaniepokojony.

„Byłem bardzo sceptycznie nastawiony”, przyznaje Christian Portschy, dyrektor zarządzający Wasserverband Südliches Burgenland (WVSB), czyli zakładu wodociągowego Południowego Burgenlandu (Oberwart, Austria).

WVSB współpracuje z firmą Grundfos od wielu lat — głównie w zakresie pomp głębinowych. Christian Portschy usłyszał, że firma Grundfos testuje w terenie nową serię „ekstradużych” pomp wielostopniowych CR. Firma WVSB mogłaby je wykorzystać w swoich instalacjach podnoszenia ciśnienia wody do podnoszenia jej poziomu w zbiornikach magazynujących po etapie filtracji piaskowej/płukania zwrotnego. Firma Grundfos zasugerowała, że nowa pompa CR może wykonać tę samą pracę ze sprawnością do 30% większą od obecnie pracującej pompy. Christian Portschy postanowił więc go wypróbować.

Ale kiedy zobaczył, jak małe jest to urządzenie, musiał ponownie się zastanowić nad jego zastosowaniem. „Nie sądziłem, że ta pompa poradzi sobie z dostarczeniem wymaganego ciśnienia wody”, przyznaje. Priorytetem WVSB jest, jak dodaje, zapewnienie niezawodnego, energooszczędnego i opłacalnego zaopatrzenia w wodę 50 000 mieszkańców powiatu Oberwart.

Czy CR-95 sprosta tym wymaganiom?

Rozwiązanie i rezultaty

Podczas pierwszego uruchomienia w maju 2017 r. pojawiły się kolejne wątpliwości, mówi Christian Portschy. Operatorzy w dyspozytorni mieli wątpliwości: Czy odczyty zużycia energii są prawidłowe? Czy tak mały silnik nie jest przeciążony? Czy pompa nadal pracuje zgodnie z charakterystyką? Czy rzeczywiście dostarcza 25 l/s — do 8 l/s więcej niż duże, stare pompy? I czy faktycznie pracuje? Nawet hałas był mniejszy...

Wątpliwości zostały rozwiane bardzo szybko. Pierwsze pomiary wykazały, że na każdy litr dostarczanej wody nowa pompa Grundfos CR 95 zużywała 689 W -  w porównaniu do 895 W zużywanych przez stare pompy. Dalsze oszacowania wykazały potencjał oszczędności 30%.

„Pompa sprawdza się doskonale”, mówi Christian Portschy. „Odczyty potwierdziły ogromną oszczędność energii. Byliśmy dość zaskoczeni danymi dotyczącymi osiągów”.

Zakład WVSB planuje w najbliższych miesiącach wymienić pozostałe trzy pompy na model CR-95.

„Dzięki tej jednej pompie udało nam się osiągnąć ogromne oszczędności energii”, mówi Christian Portschy. Dodaje, że pompa doskonale wpisuje się w ich własne ambicje zrównoważonego rozwoju, które obejmują korzystanie z własnych źródeł energii słonecznej czerpanej z paneli solarnych zainstalowanych na dachach pobliskich budynków. Dzięki tym panelom 200 PV i nowej pompie oraz mniejszemu zużyciu energii w przypadku braku zasilania WVSB może teraz podtrzymywać pracę ważnych urządzeń.

„Naszym celem na przyszłość jest dostarczanie wody mieszkańcom naszego regionu w sposób zrównoważony. Jestem dumny z faktu, że zrealizowaliśmy pewien etap naszej wizji przyszłości, dzięki czemu będziemy mogli zaopatrywać przyszłe pokolenia w wodę bez przeszkód”.

Aspekty:

Podnoszenie ciśnienia w instalacjach zasilania w wodę

Lokalizacja:

Google Map

Oberwart, południowy Burgenland, Austria

Firma:

Wasserverband Südliches Burgenland (WVSB)

Christian Portschy na tle pompy Grundfos CR-95 do podnoszenia ciśnienia wody. Christian Portschy jest dyrektorem zarządzającym w Wasserverband Südliches Burgenland (WVSB), zakładzie wodociągowym południowego Burgenlandu w Oberwart, Austria.

Pompa wielostopniowa Grundfos CR-95 w zakładzie WVSB (Oberwart, Austria). Pompa była znacznie mniejsza niż pozostałe, starsze pompy innej marki wykorzystywane w instalacji podnoszenia ciśnienia/filtracji. Czy była w stanie dorównać?

„Naszym celem na przyszłość jest dostarczanie wody mieszkańcom naszego regionu w sposób zrównoważony”, mówi Christian Porschy, dyrektor zarządzający w zakładzie WVSB w Oberwart, Austria.

Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl