Referencje

Zresetuj szukanie
Wyświetlono 1 do 10 spośród 72 wyników
Case banner
Adgar Plaza
Adgar Plaza to dwa 10-cio pietrowe budynki klasy A oferujace 27 000 m2 i 630 miejsc parkingowych. Wyposazone w swiatowej klasy rozwiazania technologiczne i telekomunikacyjne.
Andersia Tower Poznań
Andersia Tower jest najwyzszym budynkiem w stolicy Wielkopolski, biurowcem klasy A, liczacym 102,1 metra wysokosci i 22 kondygnacje: 20 nadziemnych i 2 podziemne
Athina Park
Athina Park to kompleks czterech nowoczesnych budynków klasy A oferujących powierzchnie biurowe do wynajęcia (łącznie 12.800 m2). Budynki wyposażone są we wszelkie udogodnienia przewidziane dla obiektów tej klasy. Do dyspozycji Najemców oddano 300 podziemnych miejsc parkingowych.
Austriacki zakład wodociągowy: „Nie wierzyliśmy, że oszczędności energii na ...
Firma Grundfos dostarczyła model CR-95 o mocy 22 kW z nowego typoszeregu „ekstradużych” pomp wielostopniowych CR do zakładu Wasserverband Südliches Burgenland w Oberwart, Austria. Pompa została zastosowana do podnoszenia ciśnienia wody po filtracji piaskowej/płukaniu zwrotnym.
BCB - Bałtyckie Centrum Biznesu
BCB Business Park jest największą tego typu inwestycją w Trójmiescie realizowaną przez Bałtyckie Centrum Biznesu Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
Biogazownia Skrzatusz
Celem projektu jest szerokie wdrożenie nowej technologii biogazowej, pozwaląjacej produkować energię elektryczną i cieplną ze źródeł odnawialnych na polskim rynku, przy wykorzystaniu polskiej myśli technicznej w oparciu o surowce dostępne w Polsce.
Bols Sp. z o.o.
W listopadzie 2007 roku BOLS uruchomił w Obornikach Wielkopolskich nowoczesny zakład rektyfikacyjny, wódka BOLS jest tam poddawana 4-krotnemu procesowi destylacji oraz filtracji weglowo-miedziowej. Dzięki temu jej czystość przewyższa aż 5-krotnie restrykcyjne unijne normy
Catalina Office Center
Catalina Office Center to nowoczesny 10-kondygnacyjny biurowiec, o powierzchni ok. 14 000 mkw., zlokalizowany u zbiegu ulic Puławskiej i Rzymowskiego w Warszawie
CH Wzorcownia
CH Wzorcownia zlokalizowane na terenie dawnej fabryki fajansu jest jedynym we Włocławku multifunkcjonalnym obiektem udostepniającym obok powierzchni stricte handlowych również miejsce pod rozrywkę (kina), rekreacje oraz powierzchnie mieszkalno-hotelowe.
Ciepłownia miejska
Zadaniem pomp jest sprawne i pewne zapewnienie dostawy ciepła dla miasta Kolno. Zakup pomp Grundfos wynikał z przeprowadzonego audytu LCC i propozycji zamiany starych mniej wydajnych i przede wszystkim z przewymiarowanych pomp LFP typy 80PJM230 22kW - 1 szt i 100PJM230 30kW - 2 szt