Nowe pompy CR wyznaczają granice

Dla inżynierów, którzy chcą wyznaczać granice

Nowy model Grundfos CR powstał z myślą o inżynierach, którzy chcą wyznaczać granice

Poznaj nową generację pomp CR firmy Grundfos — jeszcze wyższa sprawność i lepsza niezawodność. Nowe modele CR 95, CR 125 i CR 155, zastępujące dotychczasowe CR 90, CR 120 i CR 150, charakteryzują się zoptymalizowaną konstrukcją hydrauliczną — wirnik i kierownice, króciec ssawny i tłoczny, płaszcz zewnętrzny i dyfuzor — zapewniając światowej klasy sprawność energetyczną i jeszcze większą niż dotąd niezawodność. Nowy typoszerego pomp CR wyznacza granice osiągów nawet pomimo mniejszych wymiarów.

Pompy zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych procesów opartych na symulacjach, a następnie poddane testom na całym świecie, aby zagwarantować całkowitą pewność przy ich montażu i obsłudze.

Jak osiągnąć oszczędności rzędu 30%

Jak osiągnąć oszczędności rzędu 30%

Austriacki zakład wodociągowy stosujący nowe pompy CR był zachwycony ich osiągami już po 6 miesiącach użytkowania. 

Nowa generacja pomp CR potwierdza swoją wartość

Nowa generacja pomp CR potwierdza swoją wartość

Testy terenowe pomp CR nowej generacji już odbiły się szerokim echem. Dowiedz się, jakie korzyści wynikły po 14 miesiącach eksploatacji trzech pomp CR95 w duńskiej ciepłowni.

Sprawność hydrauliczna

Zoptymalizowanie konstrukcji hydraulicznej pomp CR nowej generacji było możliwe dzięki zaawansowanym procesom projektowania w oparciu o symulacje i walidacje. Zautomatyzowany proces projektowania wygenerował tysiące wirtualnych prototypów udoskonalających łopatki wirnika, kierownice, ścieżki i kanały przepływu, jak i zmniejszających turbulencje i straty energii/ciśnienia, dzięki czemu powstała pompa o sprawności energetycznej światowej klasy.

Wystarczy spojrzeć na listę udoskonaleń konstrukcji hydraulicznej

Przetestowane do granic możliwości

Każdy aspekt nowej pompy CR został przetestowany do granic możliwości — w warunkach wręcz cięższych niż te, z jakimi kiedykolwiek będzie miała do czynienia. Wirtualne modele symulacyjne zostały sprawdzone za pomocą obliczeń oraz fizycznych testów prototypów zarówno elementów, jak i kompletnych pomp w naszych zaawansowanych placówkach badawczych.

Obejrzyj film i zobacz, jak to się robi

Nowa linia produkcyjna CR wyznacza granice

Najnowocześniejsze produkty, takie jak nowa pompa CR, wymagają najnowocześniejszej linii produkcyjnej. Zaprojektowana z myślą o maksymalizacji jakości, precyzji i szybkości, nasza dedykowana linia produkcyjna pomp CR wyznacza granice wydajności dzięki cięciu laserowemu niezostawiającemu ostrych krawędzi, zautomatyzowanemu spawaniu laserowemu oraz kontroli tolerancji poprzez skanowanie 3D.

Zobacz, jak powstaje i jakim testom poddawana jest nowa pompa CR

Zapoznaj się z informacjami szczegółowymi na temat nowego typoszeregu pomp CR

Zapoznaj się z informacjami szczegółowymi na temat nowego typoszeregu pomp CR

Pobierz ulotkę

Poznaj cały typoszereg pomp CR

Poznaj cały typoszereg pomp CR

Przejdź do Grundfos Product Center