MAGNA1

MAGNA1

Idealna do prostych instalacji obiegowych

MAGNA1 jest prostą, efektywną energetycznie pompą obiegową i cyrkulacyjną, bazującą na dobrze sprawdzonej w praktyce i testach technologii MAGNA. Jest rozwiązaniem atrakcyjnym kosztowo do zadań, w których wystarczają proste funkcje regulacji i monitorowania. MAGNA1 wykonana w najnowszej technologii oferuje niezrównane poziomy efektywności energetycznej i niezawodności. Przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia uruchamianie pompy za pomocą tylko jednego przycisku. Pompa MAGNA1 sprawdzi się również jako zamiennik tej samej wielkości dla starszych pomp obiegowych z trzema prędkościami.

Główne obszary zastosowań:

  • Instalacje grzewcze
  • Instalacje klimatyzacyjne
  • Instalacje chłodnicze
  • Domowe instalacje ciepłej wody
  • Instalacje gruntowych pomp ciepła
  • Systemy solarne
MAGNA1

CECHY I KORZYŚCI MAGNA1

  • Kompletny typoszereg - ponad 200 modeli pomp pojedynczych i podwójnych ułatwia właściwy dobór na każdy punkt pracy

  • Najwyższa sprawność - najlepszy na rynku dla tej klasy pomp Wskaźnik Sprawności Energetycznej EEI - zmniejszone koszty zużycia energii nawet o 70%
  • Prosty montaż - intuicyjny panel sterujący oszczędza czas użytkownika i ułatwia prace montażowe

  • Wszechstronne zastosowanie – niezależnie od temperatury otoczenia, doskonale sprawdza się zarówno w instalacjach grzewczych jak i chłodniczych

  • Łatwa integracja z prostymi systemami zarządzania budynkiem (BMS)

DANE TECHNICZNE

MAGNA1 dane techniczne
Dla pomp pojedynczych kołnierzowych Hmaks. = 17 m, Qmaks. = 70 m3/h
MAGNA1 - BMS
MAGNA1 - GO Remote
Ecademy

Chcesz dowiedzieć się więcej o MAGNIE1?

Cennik pomp MAGNA1

Poznaj cały typoszereg pomp MAGNA1