5 lat gwarancji

baner_5lat_1200x600_v2

Uprzejmie informujemy, że firma Grundfos od 1 września 2018 roku udziela na wszystkie pompy z rodziny ALPHA 5 lat gwarancji liczonej od daty sprzedaży.
Dotyczy to dwóch nowych pomp obiegowych ALPHA 2 balance i ALPHA3 connect oraz pompy ALPHA1 L i ALPHA Solar.

ALPHA3 connect to zdalnie sterowana domowa pompa obiegowa za pomocą aplikacji Grundfos GO Remote.
Wbudowany system dwukierunkowej komunikacji umożliwia równoważenie hydrauliczne instalacji grzewczych bez dodatkowych urządzeń.

Posiada 3 tryby regulacji funkcji AUTOADAPT:

  • tryb ogrzewania podłogowego
  • tryb ogrzewania grzejnikowego
  • tryb ogrzewania grzejnikowo-podłogowego

Można również w sposób płynny ustawić dowolny punkt pracy pompy, funkcji stałej prędkości obrotowej, regulacji proporcjonalnej i stałego ciśnienia. Dodatkowo mamy możliwość monitorowania pracy pompy oraz instalacji i zapisywać dane w formie raportu.

Nowa ALPHA2 balance została wyposażona w możliwość jednokierunkowej komunikacji z aplikacją Grundfos GO Balance. Umożliwia to równoważenie hydrauliczne wszystkich rodzajów domowych instalacji grzewczych. Posiada również unikatowe funkcje takie jak tryb letniej pracy, zabezpieczenie przed suchobiegiem, niezawodny rozruch i funkcję AUTOADAPT. Z korpusem ze stali nierdzewnej nadaje się do domowych instalacji cyrkulacji ciepłej wody.

ALPHA1 L to uniwersalna domowa pompa obiegowa, która z aplikacją Grundfos GO Replace umożliwia wymianę starej lub uszkodzonej pompy Grundfos. Posiada tryb ogrzewania grzejnikowego i ogrzewania podłogowego, które dokładnie odpowiada wymaganiom domowych instalacji grzewczych. Posiada możliwość współpracy ze sterownikami kotłów grzewczych za pomocą sygnału niskonapięciowego PWM (typ A).

ALPHA Solar przeznaczona do instalacji solarnych, również umożliwia sterowanie systemem za pomocą sygnału PWM (typ C).